ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

特性

  • TPS25751 通过了 USB-IF 认证,符合 PD3.2 规范 (TID# 12934)
  • 高达 100W (20V/5A) 的拉功率和灌功率应用,具有集成的 I2C 控制,适用于 TI 电池充电器
    • BQ25756、BQ25756E、BQ25792、BQ25798、BQ25731 和 BQ25713
    • 采用 BQ25756(E)EVM 的 100W (20V/5A) 拉功率和 100W (20V/5A) 灌功率,适用于 1S-14(7)S 电池应用
    • 采用 BQ25792/8EVM 的 45W (20V/2.25A) 拉功率和 60W (20V/3A) 灌功率,适用于 1-4 芯电池应用
    • 采用 BQ25731EVM 的 100W (20V/5A) 拉功率和 100W (20V/5A) 灌功率,适用于 1-5 芯电池应用
    • 采用 BQ25713EVM 的 60W (20V/3A) 拉功率和 60W (20V/3A) 灌功率,适用于 1-4 芯电池应用
  • 易于使用的 GUI,带有预配置的固件,可启用以下功能:
    • 用于 5V 至 21V 范围内提供拉电流和灌电流的可编程电源 (PPS)
    • 可在 SBU1和 SBU2 上进行液体检测和腐蚀缓解测量
    • 为专有和传统充电启用 BC1.2
    • 对于 USB 电力输送合规性自动生成供应商信息文件 (VIF)