ZHCUBJ0B November 2023 – October 2025
所需软件可从 TI Gallery 获取,可以通过网络浏览器运行(需要使用 Google Chrome™、Firefox® 或 Safari ®)。如需采用该运行方式,则需要将 TI Cloud Agent 作为浏览器扩展进行安装并将其安装在 PC 上。该应用程序启动后,将显示安装 TI Cloud Agent 的说明。该软件也可以在 PC 上本地运行。如需采用该运行方式,则需要在本机安装 GUI Composer Runtime。若要安装 GUI Composer Runtime,请点击 Gallery 中所列应用之一内的向下箭头,然后查看显示的底部链接集。在选择本机操作系统后,打开安装程序并按照提示安装程序。