ZHCUBJ0B November   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 LED 信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 开关和按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
      1. 3.1.1 软件安装
      2. 3.1.2 网络浏览器
      3. 3.1.3 本机应用
    2. 3.2 软件开发
    3. 3.3 使用 TPS25751 应用程序自定义工具
      1. 3.3.1 默认视图
      2. 3.3.2 选择配置
      3. 3.3.3 填写调查问卷
      4. 3.3.4 高级配置模式
      5. 3.3.5 将配置刷写到 EVM 中
      6. 3.3.6 其他设置
        1. 3.3.6.1 生成新配置
        2. 3.3.6.2 导出和导入设置
        3. 3.3.6.3 生成二进制文件
        4. 3.3.6.4 生成 VIF 文件
  10. 4特定应用用例
    1. 4.1 特定应用总体概述
    2. 4.2 TPS4S201 短接至 Vbus 保护
    3. 4.3 TPS25751EVM 和 BQ257xxEVM 设置
      1. 4.3.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.1.1 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.1.2 与 BQ25756(E)EVM 配合使用时的软件设置
      2. 4.3.2 与 BQ25792EVM 或 BQ25798EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.2.1 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.2.2 与 BQ25792EVM 及 BQ25798EVM 配合使用时的软件设置
      3. 4.3.3 与 BQ25731EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.3.1 与 BQ25731EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.3.2 与 BQ25731EVM 配合使用时的软件设置
      4. 4.3.4 与 BQ25713EVM 配合使用时的设置
        1. 4.3.4.1 与 BQ25713EVM 配合使用时的硬件设置
        2. 4.3.4.2 与 BQ25713EVM 配合使用时的软件设置
    4. 4.4 液体检测和腐蚀缓解概述
      1. 4.4.1 液体检测和腐蚀缓解硬件设置
      2. 4.4.2 液体检测和腐蚀缓解软件设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
    2. 6.2 静电放电警告
    3. 6.3 术语
    4. 6.4 器件支持
      1. 6.4.1 第三方产品免责声明
      2. 6.4.2 补充内容
    5. 6.5 文档支持
      1. 6.5.1 文档支持
    6. 6.6 接收文档更新通知
    7. 6.7 支持资源
  13. 7修订历史记录

将配置刷写到 EVM 中

应用程序自定义工具用于直接将配置加载到 TPS25751EVM 中。在应用程序自定义工具打开的情况下,使用电缆(USB-A 转 USB-C 或 USB-C 转 USB-C® 电缆均可)将 J4 Type-C 连接器连接到笔记本电脑或计算机。确保 TPS25751EVM 通过 J2 Type-C 连接器连接到 15V 至 20V Type-C 适配器或使用台式电源正确供电。请参阅下图。

TPS25751EVM TPS25751EVM 已连接至 PC图 3-5 TPS25751EVM 已连接至 PC
注: 在将配置刷写到 TPS25751EVM 中时,请将 TPS25751EVM 与电源(例如 PD 适配器或台式电源)连接。对于使用 BQ257xxEVM 进行评估的电池充电应用,请在 TPS25751EVM 加载适当配置后连接 BQ EVM。

打开应用程序自定义工具并完成调查问卷,有关每个问题的详细信息,请参阅节 3.3.3。完成调查问卷且正确连接 TPS25751EVM 后,点击“Options → Serial Port Configuration”,确保选择正确的 COM 端口。请参阅下图。

TPS25751EVM 串行端口配置设置图 3-6 串行端口配置设置

如果 TPS25751EVM 无法连接到应用程序自定义工具,则执行以下调试建议:

  1. 确保计算机与 TPS25751EVM 之间的连接线支持数据传输。
  2. 确保电源(无论是 Type-C 适配器还是台式电源)提供 15V 至 20V 电压。如果电源电压低于 15V,TPS25751EVM 无法正常上电。
  3. 确保在任何给定时间仅运行应用程序自定义工具的一个选项卡。同时运行的多个工具可能会导致通信问题。

填写调查问卷并将 TPS25751EVM 连接到应用程序自定义工具后,点击“Flash To Device → Flash to device from current configuration”。

TPS25751EVM Flash to Device from Current Configuration图 3-7 Flash to Device from Current Configuration
TPS25751EVM Flash to Device from Current Configuration图 3-8 Flash to Device from Current Configuration
TPS25751EVM Flash to Device from Current Configuration图 3-9 Flash to Device from Current Configuration
注: 工具刷写配置时,请勿连接或断开 TPS25751EVM 上的任何电缆。在刷写时连接或断开任何电缆可能会导致错误。