ZHCUBI4 October 2023
DP83867 的默认配置是通过 PHY 特定引脚上的多个上拉和下拉电阻值确定的。根据安装的阻值,可以使用提供的上拉和下拉选项将每个配置引脚设置为四种模式之一。AM62x SIP SK EVM 采用支持 RGMII 接口的 48 引脚 QFN 封装。
DP83867 PHY 使用基于 Strap 配置电阻器的四级配置,可生成四个不同的电压范围。电阻器与 RX 数据和控制引脚相连,这些引脚通常由 PHY 驱动,是处理器的输入。每种模式的电压范围如下所示:
模式 1 - 0 V 至 0.3 V
模式 2 – 0.462V 至 0.6303V
模式 3 – 0.7425 V 至 0.9372 V
模式 4 – 2.2902 V 至 2.9304 V
所有 Strap 配置引脚均提供了上拉和下拉电阻空间,但 LED_0 除外。LED_0 用于镜像启用,默认情况下设为模式 1,模式 4 不适用,模式 2、模式 3 选项不能满足要求。
AM62x SIP SoC 的 CPSW_RGMII1 端口连接到 DP83867,其配置如下:
PHYADDR:00000
Auto_neg:启用
ANGsel 10/100/1000
RGMII 时钟延迟 Tx:2ns
RGMII 时钟延迟 Rx:2ns