ZHCUBI4 October 2023
根据 Rfb (R150) 电阻值和电源优化要求,AM62x SIP 的内核电压可以是 0.75V 或 0.85V。默认情况下,安装 Rfb = 41.2K (VDD_CORE = 0.85V),可以通过将 Rfb 更改为 24.9K 将其更改为 0.75V。所有 SoC 电源轨上都提供了电流监控器。
SoC 具有多个不同的 IO 组。每个 IO 组由特定电源供电,如下表所示。
| Sl 编号 | 电源 | SoC 电源轨 | IO 电源组 | 电压 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_CORE | VDDA_CORE_USB | 0.85 | |
| VDDA_CORE_CSI | ||||
| VDD_CANUART | CANUART | |||
| VDD_CORE | CORE | |||
| VDDR_CORE | CORE | |||
|
2 |
VDDA_1V8 |
VDDA_1V8_CSIRX。 | CSI |
1.8 |
| VDDA_1V8_USB | USB | |||
| VDDA_1V8_MCU | ||||
| VDDA_1V8_OLDI | OLDI | |||
| VDDA_1V8_OSCO | OSCO | |||
| VDDS_MEM_1P8 | DDR | |||
| VDDA_PLL0、VDDA_PLL1 和 VDDA_PLL2 | ||||
|
3 |
VDD_DDR |
VDDS_DDR |
DDR0 |
1.1 |
| VDDS_DDR_MEM | ||||
| 5 | VPP_1V8 | VPP_1V8 | 1.8 | |
| 6 | SoC_VDDSHV5_SDIO | VDDSHV5 | MMC1 | |
|
7 |
SoC_DVDD1V8 |
VDDSHV0 | 通用 |
1.8 |
| VDDSHV1 | OSPI | |||
| VDDSHV4 | MMC0 | |||
| VDDSHV6 | MMC2 | |||
| VMON_1P8_SOC | ||||
|
8 |
SoC_DVDD3V3 |
VDDSHV0 | 通用 |
3.3 |
| VDDSHV2 | RGMII | |||
| VDDSHV3 | GPMC | |||
| VDDSHV_MCU | MCU 通用 | |||
| VMON_3P3_SOC | ||||
| VDDA_3P3_USB | USB |