ZHCUBI4 October 2023
在 SK EVM 上,使用 Type-A 连接器(制造商器件型号 629104151021)通过 Type-A 端口提供 USB 2.0 主机接口。AM62x SIP SoC 的 USB1 端口用于 USB 2.0 Type-A 主机接口。
Type-A 连接器的 USB 数据线连接到限流负载开关和 ESD 保护 IC(制造商器件型号 TPD3S014DBVR)。该开关将电流限制为 500mA,并消除高于 IEC 61000-4-2 中规定的最高水平的 ESD 冲击。
图 2-13 USB 2.0 Type-A 接口