ZHCUBI4 October 2023
两个 Type-C 连接器(VBUS 和 CC 线路)均连接至制造商器件型号为 TPS65988 的双端口 PD 控制器。TPS65988 是一款独立式 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可为两个 USB Type-C 连接器提供电缆插头连接状态和方向检测。在电缆检测过程中,TPS65988 会在 CC 线上使用 USB PD 协议进行通信。完成电缆检测和 USB PD 协商后,TPS65988 会启用相应的电源路径。TPS65988 的两个内部电源路径配置为两个 Type-C 端口的灌电流路径,并为 Type-C CONN 2 提供一个外部 FET 路径,从而在用作 DFP 时提供 5V 电压。外部 FET 路径由 PD 控制器的 GPIO17/PP_EXT2 控制。
TPS65988 PD 控制器可通过 CC 协商提供 3A(最大 15V)的输出。两个 Type-C 连接器的 VBUS 引脚连接到 PD 控制器的 VBUS 引脚。PD 的输出为 VMAIN,该输出被提供给板载降压/升压和降压稳压器,为 SK EVM 板生成固定的 5V 和 3.3V 电源。
图 2-22 PD 控制器以下各节介绍了为 SKEVM 板、支持元件和基准电压供电的配电网络拓扑。
AM62x SIP SK EVM 板包含一个基于若干分立式电源组件的电源解决方案。电源的初始级是来自两个 USB Type-C 连接器 J11 和 J13 中任一个的 VBUS 电压。USB Type-C 双端口 PD 控制器(制造商器件型号为 TPS65988DHRSHR)用于协商系统所需的电源。
降压/升压控制器 TPS630702RNMR 和降压转换器 LM61460-Q1 分别用于生成 5V 和 3.3V 电压,稳压器的输入为 PD 输出。3.3V 和 5V 是 AM62x SIP SK EVM 板电源器件的初级电压。
降压稳压器 LM61460-Q1 产生的 3.3V 电源是各种 SoC 稳压器和 LDO 的输入电源。降压/升压稳压器 TPS630702RNMR 生成的 5V 电源用于为板载外设供电。
板上使用的分立式稳压器和 LDO 是:
板上还提供专用稳压器,用于:
此外,来自测试自动化接头的 GPIO 也会连接到 TPS630702RNMR 启用,通过测试自动化板控制 SK EVM 的开/关。测试自动化板仅禁用 TPS630702RNMR 的 VCC_5V0 输出,所有其他电源均来自该输出。SoC 有多个不同的 IO 组。每个 IO 组都由特定的电源供电,下一节中提供了相关信息。