ZHCUBI4 October 2023
AM62x SIP SK EVM 板的引导模式由两组开关 SW1 和 SW2 定义,或由连接到测试自动化连接器的 I2C 缓冲器定义。这样,AM62x SIP SoC 引导模式就可由用户(DIP 开关控制)或测试自动化连接器控制。
开关(SW1 和 SW2)的所有位都具有弱下拉电阻器和强上拉电阻器,如下图所示。请注意,“关闭”设置提供低逻辑电平(“0”),“开启”设置提供高逻辑电平(“1”)。
图 2-27 SD 引导的引导模式开关配置SoC 的引导模式引脚在正常运行期间可提供关联的替代功能。因此使用缓冲器 IC 提供隔离可满足替代引脚的功能。缓冲器输出连接到 AM62x SIP 上的引导模式引脚,在复位周期中需要引导模式时会启用此输出。
缓冲器的输入连接到 DIP 开关电路,以及测试自动化电路所设 I2C 缓冲器的输出。如果由测试自动化电路控制引导模式,则所有开关都将手动设在 OFF 位置。引导模式缓冲器由常开电源供电,以确保即使 SoC 经过下电上电,引导模式仍然存在。
开关 SW1 和 SW2 位 [15:0] 用于设置 SoC 引导模式。
下表提供了引导模式功能的开关映射。
| 位 15 | 位 14 | 位 13 | 位 12 | 位 11 | 位 10 | 位 9 | 位 8 | 位7 | 位6 | 位5 | 位4 | 位3 | 位2 | 位1 | 位0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | 保留 | 备用引导模式配置 | 备用引导模式 | 主引导模式配置 | 主引导模式 | PLL 配置 | |||||||||
下表提供了 PLL 参考时钟选择的详细信息。
| 位 2 | 位 1 | 位 0 | PLL REF CLK (MHz) |
|---|---|---|---|
| 关闭 | 关闭 | 关闭 | RSVD |
| 关闭 | 关闭 | 打开 | RSVD |
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 24 |
| 关闭 | 打开 | 打开 | 25 |
| 打开 | 关闭 | 关闭 | 26 |
| 打开 | 关闭 | 打开 | RSVD |
| 打开 | 打开 | 关闭 | RSVD |
| 打开 | 打开 | 打开 | RSVD |
下表提供了主引导器件选择详情。
| 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 所选的主引导器件 |
|---|---|---|---|---|
| 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 串行与非门 |
| 关闭 | 关闭 | 关闭 | 打开 | OSPI |
| 关闭 | 关闭 | 打开 | 关闭 | QSPI |
| 关闭 | 关闭 | 打开 | 打开 | SPI |
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 关闭 | 以太网 RGMII1 |
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 打开 | 以太网 RMII1 |
| 关闭 | 打开 | 打开 | 关闭 | I2C |
| 关闭 | 打开 | 打开 | 打开 | UART |
| 打开 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | MMC/SD 卡 |
| 打开 | 关闭 | 关闭 | 打开 | eMMC |
| 打开 | 关闭 | 打开 | 关闭 | USB0 |
| 打开 | 关闭 | 打开 | 打开 | GPMC NAND |
| 打开 | 打开 | 关闭 | 关闭 | GPMC NOR |
| 打开 | 打开 | 关闭 | 打开 | 保留 |
| 打开 | 打开 | 打开 | 关闭 | xSPI |
| 打开 | 打开 | 打开 | 打开 | 无引导/开发引导 |
下表提供了备用引导模式选择详情。
| 位 12 | 位 11 | 位 10 | 所选的备用引导器件 |
|---|---|---|---|
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 无(无备用模式) |
| 关闭 | 关闭 | 打开 | USB |
| 关闭 | 打开 | 关闭 | 保留 |
| 关闭 | 打开 | 打开 | UART |
| 打开 | 关闭 | 关闭 | 以太网 |
| 打开 | 关闭 | 打开 | MMC/SD |
| 打开 | 打开 | 关闭 | SPI |
| 打开 | 打开 | 打开 | I2C |
下表提供了主引导介质配置详情。
| 位 9 | 位 8 | 位 7 | 引导器件 |
|---|---|---|---|
| 保留 | 读取模式 2 | 读取模式 1 | 串行与非门 |
| 速度 | Iclk | Csel | OSPI |
| 保留 | Iclk | Csel | QSPI |
| 保留 | 模式 | Csel | SPI |
| Clkout | 延迟 | Link Stat | 以太网 RGMII |
| Clkout | Clksrc | 保留 | 以太网 RMII |
| 总线复位 | 保留 | Addr | I2C |
| 保留 | 保留 | UART | |
| 端口 | 保留 | Fs/raw | MMC/SD 卡 |
| 保留 | 电压 | eMMC | |
| 保留 | 模式 | 通道交换 | USB0 |
| 保留 | GPMC NAND | ||
| 保留 | GPMC NOR | ||
| 保留 | 保留 | ||
| SFDP | 读取命令 | 模式 | xSPI |
| 保留 | 无/开发 | 无引导/开发引导 | |
下表提供了备用引导介质配置选项。
| 位 13 | 引导器件 |
|---|---|
| 保留 | 无 |
| 模式 | USB |
| 保留 | 保留 |
| 保留 | UART |
| IF | 以太网 |
| 端口 | MMC/SD |
| 保留 | SPI |
| 保留 | I2C |