ZHCUBI4 October 2023
AM62x SIP SoC 的 CSI-2 接口端接至与 RPi 相机模块兼容的 15 引脚相机 FPC 连接器 1-1734248-5。这些模块支持 2 通道 CSI RX 信号。虽然 SoC 支持 4 个 CSI RX 通道,但只有两个固定在 SK EVM 上。
CSI 连接器引脚排列与 RPi 相机连接器兼容。下表显示了 15 引脚 CSI 连接器引脚排列。SoC I2C2 信号也连接到 CSI 接头。IO 扩展器 GPIO 信号连接到摄像机 GPIO。
图 2-7 CSI 接口| 引脚编号 | 引脚描述 |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | CSI0_RXN0 |
| 3 | CSI0_RXP0 |
| 4 | GND |
| 5 | CSI0_RXN1 |
| 6 | CSI0_RXP1 |
| 7 | GND |
| 8 | CSI0_RXCLKN |
| 9 | CSI0_RXCLKP |
| 10 | GND |
| 11 | CSI_GPIO1 |
| 12 | CSI_GPIO2 |
| 13 | CSI_I2C2_SCL |
| 14 | CSI_I2C2_SDA |
| 15 | VCC_3V3_SYS |