ZHCUBI4 October 2023
AM62x SIP SK EVM 电路板有一个 512Mbit OSPI 存储器器件(Cypress 的器件型号为 S28HS512TGABHM010)。该器件连接到 AM62x SIP SoC 的 OSPI0 接口。该 OSPI 接口支持单倍和双倍数据速率,存储器速度高达 200MBps SDR 和 400MBps DDR(200MHz 时钟速度)。
OSPI 和 QSPI 实现方式:为 DATA[7:0]、DQS、INT# 和 CLK 信号提供了 0 欧姆电阻器。在 DATA[7:0] 上提供了安装外部上拉电阻器的空间,以防止总线悬空。也为 OSPI 存储器提供了空间,以供安装 QSPI 存储器或 OSPI 存储器。如果要安装 QSPI 闪存,则移除为引脚 OSPI_DATA[4:7] 提供的 0 欧姆串联电阻器。
复位:OSPI 闪存的复位端连接至一个电路,该电路对来自 AM62x 的 RESETSTATz 和来自 SoC GPIO 的 GPIO_OSPI_RSTn 信号进行与运算。可对热复位和冷复位应用复位。SoC 引脚上拉 GPIO_OSPI_RSTn,设置默认工作状态。
电源:OSPI 闪存由 1.8V IO 供电。1.8V 电源提供给 OSPI 闪存存储器的 VCC 和 VCCQ 引脚。
SoC 的 OSPI 接口由 SoC 的 VDDSHV1 电源组供电,并连接到 1.8V IO 电源。
图 2-15 OSPI 接口