ZHCUBI4 October 2023
AM62x SIP SKEVM 可通过两个 USB Type-C 连接器中的任何一个供电:
AM62x SIP SK EVM 支持 5V 至 15V 的电压输入范围和 3A 的电流。一个 USB PD 控制器(制造商器件型号为 TPS65988DHRSHR)用于在执行电缆检测时进行 PD 协商,以获得电路板所需的电源。连接器 1 配置为 UFP 端口,没有数据角色。连接器 2 配置为 DRP 端口,仅当电路板由连接器 1 供电时该连接器才能用作 DFP。当两个连接器都连接到外部电源时,选择具有最高 PD 功率合约的端口为电路板供电。
| J11(UFP) | J13(DRP) | 电路板电源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 插入 | NC | 开启 - J11 | J11 是 UFP,仅灌入功率;如果连接外设,J13 可用作 DFP。 |
| NC | 插入 | 开启 - J13 | J13 是 UFP,只能灌入功率。 |
| 插入 | 插入 | 开启 – J11 或 J13 | 电路板由具有最高 PD 功率合约的端口供电。 |
PD IC 使用 SPI EEPROM 在上电时加载必要的配置,这样它就可以与兼容的电源协商功率合约。
使用接头 J22 将配置文件加载到 EEPROM 中。对 EEPROM 进行编程之后,PD 通过 SPI 通信获取配置文件。加载配置文件后,PD 与电源协商以满足必要的功率要求。
为两个 Type-C 连接器提供了电源指示 LED,以便用户识别哪个连接器正在为 SK EVM 板供电。
外部电源(Type-C 输出)可用于为 EVM 供电,但不包含在 SK EVM 套件中。
外部电源要求 (Type-C) 如下:
最小电压:5VDC,建议的最小电流:3000mA
最大电压:15VDC,最大电流:5000mA
| DigiKey 器件型号 | 制造商 | 制造商产品型号 |
|---|---|---|
| 1939-1794-ND | GlobTek, Inc. | TR9CZ3000USBCG2R6BF2 |
| Q1251-ND | Qualtek | QADC-65-20-08CB |