ZHCUBI4 October   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1  其他图像
    2. 2.2  关键特性
      1. 2.2.1 处理器
      2. 2.2.2 电源
      3. 2.2.3 存储器
      4. 2.2.4 JTAG/仿真器
      5. 2.2.5 支持接口和外设
      6. 2.2.6 扩展连接器/接头
    3. 2.3  接口映射
    4. 2.4  加电/断电过程
      1. 2.4.1 加电过程
      2. 2.4.2 断电过程
      3. 2.4.3 电源测试点
    5. 2.5  计时
      1. 2.5.1 外设参考时钟
    6. 2.6  复位
    7. 2.7  CSI 接口
    8. 2.8  音频编解码器接口
    9. 2.9  HDMI 显示接口
    10. 2.10 JTAG 接口
    11. 2.11 测试自动化接头
    12. 2.12 UART 接口
    13. 2.13 USB 接口
      1. 2.13.1 USB 2.0 Type-A 接口
      2. 2.13.2 USB 2.0 Type-C 接口
    14. 2.14 存储器接口
      1. 2.14.1 OSPI 接口
      2. 2.14.2 MMC 接口
        1. 2.14.2.1 MMC0 - eMMC 接口
        2. 2.14.2.2 MMC1 – Micro SD 接口
        3. 2.14.2.3 MMC2 - M.2 Key E 接口
      3. 2.14.3 板 ID EEPROM
    15. 2.15 以太网接口
      1. 2.15.1 CPSW 以太网 PHY 1 默认配置
      2. 2.15.2 CPSW 以太网 PHY 2 默认配置
    16. 2.16 GPIO 端口扩展器
    17. 2.17 GPIO 映射
    18. 2.18 OLDI 显示接口
    19. 2.19 电源
      1. 2.19.1 电源要求
      2. 2.19.2 电源输入
      3. 2.19.3 电源
      4. 2.19.4 电源时序
      5. 2.19.5 AM62x SIP SoC 电源
      6. 2.19.6 电流监控
    20. 2.20 EVM 用户设置/配置
      1. 2.20.1 EVM DIP 开关
      2. 2.20.2 引导模式
      3. 2.20.3 用户测试 LED
    21. 2.21 扩展接头
      1. 2.21.1 PRU 连接器
      2. 2.21.2 用户扩展连接器
      3. 2.21.3 MCU 连接器
    22. 2.22 中断
    23. 2.23 I2C 地址映射
  8. 3硬件设计文件
  9. 4合规信息
    1. 4.1 合规性和认证
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标

MMC1 – Micro SD 接口

SK EVM 板提供了一个 micro SD 卡接口,连接到 AM62x SIP SoC 的 MMC1 端口。Micro SD 卡插槽(制造商器件型号为 MEM2051-00-195-00-A)用于连接 SoC 的 MMC1 端口。支持 UHS1操作,包括 1.8V 和 3.3V 的 IO 操作。Micro SD 卡接口默认设置为在 SD 模式下运行。对于高速卡,SoC 的 ROM 代码会尝试找到卡和控制器可以支持并可以转换到 1.8V 的最快速度。

使用一个负载开关(制造商器件型号为 TPS22918DBVR)来提供 SD 卡连接器电源,可以通过对 RESETSTATz 的输出、PORz_OUT 和 IO 扩展器的 GPIO 进行与运算来控制该开关。为数据、时钟和命令信号提供了器件型号为 TPD6E001RSE 的 ESD 保护器件。TPD6E001RSE 是线路终止器件,集成了 TVS 二极管,提供系统级 IEC 61000-4-2 ESD 保护、± 8kV 接触放电和 ± 15kV 空气间隙放电。

GUID-20231006-SS0I-P2KG-ZW3K-6HVH72W4GGQ1-low.png图 2-17 Micro SD 接口