ZHCUBI4 October 2023
AM62x SIP SK EVM 具有 TI 的低功耗 TLV320AIC3106 立体声音频编解码器,可通过 McASP 与 AM62x SIP 连接。
TLV320AIC3106 是一款低功耗立体声音频编解码器,具有立体声耳机放大器以及在单端或全差分配置下可编程的多个输入和输出。TLV320AIC3106 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控立体声麦克风前置放大器和自动增益控制 (AGC),并在多个模拟输入中提供混频器/多路复用器功能。立体声音频 DAC 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率。
提供了 1 个标准 3.5mm TRRS 音频插孔连接器(制造商器件型号为 SJ-43514),实现 MIC 和耳机输出。音频编解码器的线路输入端接至测试点。
SELECT 引脚应保持低电平以选择 I2C 作为控制接口。编解码器可以通过 I2C 接口配置,其中 I2C 地址可以通过将引脚 MFP0 和 MFP1 引脚驱动为高电平或低电平来设置。由于这两个引脚都设置为高电平,因此器件地址设置为 0x1B。音频编解码器未使用的输入和输出接地。
音频编解码器的控制器时钟输入 MCLK 通过 12.288MHz 振荡器提供。编解码器的音频串行数据总线位时钟 BCLK 由 AM62x SIP SoC 通过缓冲器驱动。音频串行数据总线输入输出 DIN、DOUT 通过缓冲器连接到 SoC 的 MCASP1_AXR0 和 MCASP1_AXR2。RESETSTATz 和 IO 扩展器 GPIO 的与运算输出用于重置音频编解码器。
TLV320AIC3106 由 3.3V 模拟电源、1.8V 数字核心电源和 3.3V 数字 I/O 电源供电。
图 2-8 音频编解码器接口