ZHCUBA0B October   2019  – August 2023

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  5. 2工作原理
    1. 2.1 与电池监测器件的兼容性
  6. 3连接器
    1. 3.1 主要输入和输出连接器
      1. 3.1.1 跳线放置
      2. 3.1.2 电源
      3. 3.1.3 主机接口
      4.      14
      5. 3.1.4 高侧与低侧通信
  7. 4BQ79600EVM 快速入门指南
    1. 4.1 使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
    2. 4.2 电源连接
    3. 4.3 将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 4.4 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
    5. 4.5 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
    6.     22
    7. 4.6 软件 *尚无法获取*
    8. 4.7 GUI
      1. 4.7.1 GUI UART 连接
  8. 5物理尺寸
    1. 5.1 电路板尺寸
    2. 5.2 电路板安装
  9. 6原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 总成
    3. 6.3 布局
    4. 6.4 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

一般说明

TI 的 BQ79600EVM 电池管理系统 (BMS) 是 BQ79600-Q1 器件的评估板;BQ79600-Q1 器件可用作微控制器和 TI 电池监测 IC(例如 BQ7961x-Q1 和 BQ79606A-Q1)之间的网桥 IC。BQ79600EVM 可由 PMIC 器件或直接由 12V 电池供电。该器件具有可与 BQ7961x-Q1 系列搭配使用的自动唤醒主机功能,在使用环形架构并在电池监测 IC 中检测到未屏蔽的故障时可以自动唤醒主机。如需了解更多详细信息,请参阅 BQ79600-Q1 数据表。

BQ79600EVM 支持控制器与一个或多个电池模块之间的通信,以便执行充电状态 (SOC) 和健康状态 (SOH) 估测。该 EVM 配备一个 UART/SPI 接口,使主机器件能够与 BQ79600-Q1 器件进行通信,还配备一个隔离式差分菊花链接口,能够实现与电池监测 IC 堆栈的通信。BQ79600EVM 用作主机和电池模块之间的通信网桥。

BQ79600EVM 由 PC 版 GUI 进行控制。PC 和 BQ79600EVM 之间通过 USB2ANY UART 接口或 USB2ANY SPI 进行通信。BQ79600EVM 与堆栈中所有 BQ79616EVM 之间的通信是通过隔离式菊花链差分通信总线实现的。通过 GUI 可以配置 BQ79600EVM,从而配置主机 (UART/SPI) 和堆叠器件的通信接口,并可以启用/禁用自动唤醒主机功能。此外,还可以使用 GUI 来配置 BQ79616EVM,从而监测电池和其他模拟数据通道,控制电池均衡,并监控故障详情。