ZHCUBA0B October 2019 – August 2023
使用 6 引脚 J2 串行连接器将 BQ79600EVM 连接到运行 GUI 的 PC 或通过 TTL-232R-5V FTTI 电缆连接到主机控制器。仅支持 UART。
图 3-3 Molex 0022124062(图片仅供参考)| 位号 | 制造商 | 器件型号 | 对接连接器 |
|---|---|---|---|
| J2 | Molex | 制造商:0022124062 | TTL-232R-5V FTTI 电缆上的 6 引脚连接器 |
使用 20 引脚 J7 串行连接器和 20 引脚 J9 串行连接器将 BQ79600EVM 连接到主机控制器。LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad™ 中的 BoosterPack 可以直接插入 J7 和 J9 连接器。
图 3-4 Samtec SSQ-110-03-T-D(图片仅供参考)| 位号 | 制造商 | 器件型号 | 对接连接器 |
|---|---|---|---|
| J7、J9 | Samtec | 制造商:SSQ-110-03-T-D | TMS570LS12x LaunchPad™ 中的 20 引脚连接器 0.100" (2.54mm) |
| 引脚 | 名称 |
|---|---|
| 1 | MCU 3.3V |
| 2 | MCU 5V |
| 3 | NC |
| 4 | GND |
| 5 | MCU RX(BQ79600-Q1 的 MISO_TX) |
| 6 | NC |
| 7 | MCU TX(BQ79600-Q1 的 MOSI_RX) |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
| 11 | NC |
| 12 | NC |
| 13 | MCU SCLK(BQ79600-Q1 的 SCLK) |
| 14 | NC |
| 15 | NC |
| 16 | NC |
| 17 | NC |
| 18 | NC |
| 19 | NC |
| 20 | NC |
| 引脚 | 名称 |
|---|---|
| 1 | NC |
| 2 | GND |
| 3 | NC |
| 4 | NC |
| 5 | NC |
| 6 | MCU CS(BQ79600-Q1 的 nCS) |
| 7 | NC |
| 8 | NC |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
| 11 | NC |
| 12 | MCU SPI3SIMO(BQ79600-Q1 的 MOSI_RX) |
| 13 | NC |
| 14 | MCU SPI3SOMI(BQ79600-Q1 的 MISO_TX) |
| 15 | NC |
| 16 | NC |
| 17 | 来自 BQ79600-Q1 的 nUART/SPI (SPI_RDY) 信号 |
| 18 | NC |
| 19 | 来自 BQ79600-Q1 的 nFAULT 信号 |
| 20 | NC |