ZHCUBA0B October 2019 – August 2023
应从 5V 测试点或 12V 测试点连接电源。直接通过 12V 电池为 EVM 供电时,请将跳线 J1 和 J3 配置为“12V”配置,并将 12V 电池连接到 12V 测试点。如果通过 PMIC 为 EVM 供电,请将跳线 J1 和 J3 配置为“5V”配置,并将 PMIC 5V 输出连接到 5V 测试点。
图 3-1 Keystone5010(图片仅供参考)| 引脚 | 名称 | 注释 |
|---|---|---|
| 1 | DVDD | 1.8V 稳压输出。DVDD 为内部数字电路供电 |
| 2 | NFAULT | 故障指示输出 |
| 3 | VIO | UART/SPI 输入/输出引脚的电源输入 |
| 4 | RX/MOSI | UART 接收器输入或 SPI 控制器输出外设输入 |
| 5 | TX/MISO | UART 发送器输出或 SPI 控制器输入外设输出 |
| 6 | SCLK | SPI 时钟输入 |
| 7 | nCS | SPI 的低电平有效芯片选择引脚 |
| 8 | nUART/SPI (SPI_RDY) | 该引脚用作输入引脚以在器件完成唤醒/复位初始化之前选择 SPI 或 UART 接口 |
| 9 | GND | 接地 |
| 10 | COMLP | 用于菊花链 (VIF) 通信的交流耦合双向 I/O 引脚 |
| 11 | COMLN | 用于菊花链 (VIF) 通信的交流耦合双向 I/O 引脚 |
| 12 | COMHP | 用于菊花链 (VIF) 通信的交流耦合双向 I/O 引脚 |
| 13 | COMHN | 用于菊花链 (VIF) 通信的交流耦合双向 I/O 引脚 |
| 14 | CVDD | 用于菊花链通信的专用 5V 电源 |
| 15 | BAT | 电池供电输入 |
| 16 | INH | 抑制引脚,用于控制系统稳压器 |