ZHCUBA0B October   2019  – August 2023

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  5. 2工作原理
    1. 2.1 与电池监测器件的兼容性
  6. 3连接器
    1. 3.1 主要输入和输出连接器
      1. 3.1.1 跳线放置
      2. 3.1.2 电源
      3. 3.1.3 主机接口
      4.      14
      5. 3.1.4 高侧与低侧通信
  7. 4BQ79600EVM 快速入门指南
    1. 4.1 使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
    2. 4.2 电源连接
    3. 4.3 将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 4.4 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
    5. 4.5 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
    6.     22
    7. 4.6 软件 *尚无法获取*
    8. 4.7 GUI
      1. 4.7.1 GUI UART 连接
  8. 5物理尺寸
    1. 5.1 电路板尺寸
    2. 5.2 电路板安装
  9. 6原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 总成
    3. 6.3 布局
    4. 6.4 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

GUI UART 连接

GUI 的物理设置与微控制器相同,但使用 USB2ANY 接口和 10 引脚电缆进行 J4 上的 UART/SPI 连接。USB2ANY 的右侧有一个 USB Mini-B 连接器。将所提供的 USB 电缆(或任何具有 Mini-B 连接器的 USB 电缆)插入 USB2ANY。将该电缆的另一端(USB Type-A)插入计算机。然后,将 10 引脚连接器电缆连接到 USB2ANY 的 J4(最中间的连接器),并且在连接到 EVM 接头 J4 时必须使键侧朝上。请参阅下图。USB2ANY 用户指南和 BQAutoEval GUI 用户指南对此进行了更详细的介绍。