ZHCUBA0B
October 2019 – August 2023
1
BQ79600-Q1 评估模块
商标
1
一般说明
1.1
主要特性
1.2
主要电气参数
2
工作原理
2.1
与电池监测器件的兼容性
3
连接器
3.1
主要输入和输出连接器
3.1.1
跳线放置
3.1.2
电源
3.1.3
主机接口
14
3.1.4
高侧与低侧通信
4
BQ79600EVM 快速入门指南
4.1
使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
4.2
电源连接
4.3
将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
4.4
将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
4.5
将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
22
4.6
软件 *尚无法获取*
4.7
GUI
4.7.1
GUI UART 连接
5
物理尺寸
5.1
电路板尺寸
5.2
电路板安装
6
原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
6.1
原理图
6.2
总成
6.3
布局
6.4
物料清单 (BOM)
7
修订历史记录
1.1
主要特性
该 EVM 包含以下特性:
可使用 UART 接口与主机通信,可通过跳线进行配置
可使用 SPI 与主机通信,可通过跳线进行配置
支持通过 FTDI(仅限 UART)、USB2ANY 或 TMS57012 微控制器(直接连接到 XL2-TMS57012 LAUNCHPAD BoosterPack)进行主机通信
隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
可使用跳线配置 5V 或 12V 选项(通过 PMIC 供电时使用 5V 选项,直接通过 12V 电池供电以及需要使用主机自动唤醒功能时使用 12V 选项)
通过 LED 指示器件是否处于唤醒状态以及是否存在未屏蔽的故障