ZHCUBA0B October 2019 – August 2023 BQ79600-Q1
这些 EVM 使用 BQ79600EVM 底面的母连接器 J7 和 J9 以及 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad™ 顶面的公连接器 J2、J3、J4 和 J5 进行连接。如下图所示,将 BQ79600EVM 底面的 20 引脚母连接器 J7 连接到 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad™ 顶面的 10 引脚公连接器 J2 和 J3,并将 BQ79600EVM 底面的 20 引脚母连接器 J9 连接到 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad™ 顶面的 10 引脚公连接器 J4 和 J5。默认情况下,TMS570 LaunchPad 由主机上的 USB 端口供电。为确保正常运行,请将 JP1 从 LaunchPad 上拔下。
器件由微控制器提供 VIO 电压。用户可以选择 3.3V 或 5V 选项。若要使用 3.3V,请确保连接微控制器 LaunchPad 上的 JP2,并将跳线 J6 设置在 1-2 位(这是 EVM 上的默认配置)。若要使用 5V,请确保连接微控制器 LaunchPad 上的 JP3,并将跳线 J6 设置在 2-3 位。
图 4-2 BQ79600EVM 与 TMS570 LaunchPad 之间的连接