ZHCUBA0B October   2019  – August 2023

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  5. 2工作原理
    1. 2.1 与电池监测器件的兼容性
  6. 3连接器
    1. 3.1 主要输入和输出连接器
      1. 3.1.1 跳线放置
      2. 3.1.2 电源
      3. 3.1.3 主机接口
      4.      14
      5. 3.1.4 高侧与低侧通信
  7. 4BQ79600EVM 快速入门指南
    1. 4.1 使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
    2. 4.2 电源连接
    3. 4.3 将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 4.4 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
    5. 4.5 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
    6.     22
    7. 4.6 软件 *尚无法获取*
    8. 4.7 GUI
      1. 4.7.1 GUI UART 连接
  8. 5物理尺寸
    1. 5.1 电路板尺寸
    2. 5.2 电路板安装
  9. 6原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 总成
    3. 6.3 布局
    4. 6.4 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

电源连接

BQ79600EVM 可由 5V 电源或 12V 电源供电。要使用 5V 选项,请确保跳线 J1 和 J3 连接在电路板上标记的“5V”位置,然后将 5V 电源的正极端子连接到电路板上提供的“5V”测试点,并将电源负极端子连接到电路板上提供的“GND”测试点或提供的任何“GND”引脚。要使用 12V 选项,请确保跳线 J1 和 J3 连接在电路板上标记的“12V”位置,然后将 12V 电源的正极端子连接到电路板上提供的“12V”测试点,并将电源负极端子连接到电路板上提供的“GND”测试点或提供的任何“GND”引脚。