ZHCUBA0B October 2019 – August 2023 BQ79600-Q1
这些 EVM 通过 4 位 Molex 连接器进行连接。BQ79600EVM 在每块板上都提供了高侧 (J15) 和低侧 (J14) 通信连接器。要将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM 并进行北向通信,请将 BQ79600EVM 上的 J15 连接到 BQ79606EVM 上的 J5。如果多块 BQ79606EVM 堆叠在一起,请按照器件 EVM 用户指南中的指示进行连接。如果使用环形架构,请将最顶层 BQ79606EVM 的 J6 连接到 BQ79600EVM 上的 J14。
| 接头名称 | BQ79600EVM 高侧 | BQ79606EVM 低侧 |
|---|---|---|
| COMH_N 至 COML_N | J15 引脚 4 | J5 引脚 1 |
| COMH_P 至 COML_P | J15 引脚 3 | J5 引脚 2 |