ZHCUBA0B October   2019  – August 2023

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  5. 2工作原理
    1. 2.1 与电池监测器件的兼容性
  6. 3连接器
    1. 3.1 主要输入和输出连接器
      1. 3.1.1 跳线放置
      2. 3.1.2 电源
      3. 3.1.3 主机接口
      4.      14
      5. 3.1.4 高侧与低侧通信
  7. 4BQ79600EVM 快速入门指南
    1. 4.1 使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
    2. 4.2 电源连接
    3. 4.3 将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 4.4 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
    5. 4.5 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
    6.     22
    7. 4.6 软件 *尚无法获取*
    8. 4.7 GUI
      1. 4.7.1 GUI UART 连接
  8. 5物理尺寸
    1. 5.1 电路板尺寸
    2. 5.2 电路板安装
  9. 6原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 总成
    3. 6.3 布局
    4. 6.4 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

跳线放置

下表说明了可供用户灵活使用的各个跳线。

表 3-1 跳线放置
排针连接器触点跳线连接默认已组装?
J11-2、2-3INH 接头,在 12V 工作电压下连接到 100k 下拉电阻 (1-2),在 5V 工作电压下连接到 BAT (2-3)是 (2-3)
J31-2、2-3BAT 接头,连接到 12V 电源 (1-2) 或连接到 CVDD 和 5V 电源 (2-3)是 (2-3)
J51-2DVDD 上的 LED 接头,用于指示该器件是否唤醒是
J61-2、2-3VIO 接头,连接到 MCU 的 3.3V 电源 (1-2) 或连接到 MCU 的 5V 电源 (2-3)是 (1-2)
J81-2nFAULT AVDD 上的 LED 接头,用于指示 NFAULT 引脚上的故障(必须连接 J13 分流器)是
J101-2、2-3nUART_SPIRDY 上拉至 SPI 的 VIO (1-2) 或下拉至 UART 的 GND (2-3)是 (2-3)
J111-2、2-3nCS 上拉至 SPI 的 VIO (1-2) 或下拉至 UART 的 GND (2-3)是 (2-3)
J121-2、2-3SCLK 上拉至 VIO (1-2) 或下拉至 SPI/UART 的 GND (2-3)是 (2-3)
J131-2NFAULT 上拉至 VIO是