ZHCUBA0B October   2019  – August 2023

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  5. 2工作原理
    1. 2.1 与电池监测器件的兼容性
  6. 3连接器
    1. 3.1 主要输入和输出连接器
      1. 3.1.1 跳线放置
      2. 3.1.2 电源
      3. 3.1.3 主机接口
      4.      14
      5. 3.1.4 高侧与低侧通信
  7. 4BQ79600EVM 快速入门指南
    1. 4.1 使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
    2. 4.2 电源连接
    3. 4.3 将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 4.4 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
    5. 4.5 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
    6.     22
    7. 4.6 软件 *尚无法获取*
    8. 4.7 GUI
      1. 4.7.1 GUI UART 连接
  8. 5物理尺寸
    1. 5.1 电路板尺寸
    2. 5.2 电路板安装
  9. 6原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 总成
    3. 6.3 布局
    4. 6.4 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 6-1 列出了 BQ79600EVM 的物料清单。

表 6-1 物料清单
位号数量值说明封装参考器件型号制造商
!PCB11印刷电路板BMS030任何一家制造商
C110.1µF电容,陶瓷,0.1µF,50V,±5%,X7R,06030603C0603C104J5RACTUKemet
C2、C320.47µF电容,陶瓷,0.47µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,06030603GCM188R71C474KA55DMuRata
C410.1µF电容,陶瓷,0.1µF,10V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,04020402GCM155R71A104KA55DMuRata
C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C148100pF电容,陶瓷,100pF,50V,±5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,06030603GCM1885C1H101JA16JMuRata
D21绿色LED,绿色,SMDLED_0805LTST-C170KGKTLite-On
D31红色LED,红色,SMD红色 0805 LEDLTST-C170KRKTLite-On
D4、D5228V 钳位 13A (8/20µs) Ipp TVS 二极管表面贴装 TO-236ABSOT23-3PESD5V0L2BT、215Nexperia
H1,H2,H33机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头螺钉NY PMS 440 0025 PHB&F Fastener Supply
H4、H5、H63六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙螺柱1902CKeystone
J1、J3、J6、J10、J11、J126接头,100mil,3x1,TH接头,3x1,100mil,TH800-10-003-10-001000Mill-Max
J21接头,0.5mm,6x1,R/A,金,TH接头,0.5mm,6x1,R/A,TH22-12-4062Molex
J41连接器接头,10 位,0.100 DL R/A AUHDR10TSW-105-08-L-D-RASamtec
J5、J8、J133接头,2.54mm,1x2,锡,黑色,TH接头,2.54mm,2x1,THPEC01DAANSullins Connector Solutions
J7、J92插座,2.54mm,10x2,锡,TH插座,2.54mm,10x2,THSSQ-110-03-T-DSamtec
J14、J152接头(有罩),2.54mm,4x1,R/A,金,TH接头(有罩),2.54mm,4x1,R/A,TH70551-0038Molex
J16、J172接头,100mil,2x1,锡,TH接头,2 引脚,100mil,锡PEC02SAANSullins Connector Solutions
J18、J192接头,100mil 3x1,锡,TH接头,3 引脚,100mil,锡PEC03SAANSullins Connector Solutions
LBL11热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸THT-14-423-10Brady
Q1120VMOSFET,N 沟道,20V,0.2A,AEC-Q101,SC-89SC-89RE1C002UNTCLRohm
R1110电阻,10,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060310R0JNEAVishay-Dale
R4、R12、R18、R19、R205100k电阻,100kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale
R5、R112200电阻,200,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW0603200RJNEAVishay-Dale
R6110Meg电阻,10M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060310M0JNEAVishay-Dale
R7、R9、R37、R38、R39、R40、R41、R42、R43、R44100电阻,0,5%,0.1W,06030603RC0603JR-070RLYageo
R13、R14、R15、R16、R17510.0k电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060310K0FKEAVishay-Dale
R23、R24、R33、R34451电阻,51,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW060351R0JNEAVishay-Dale
R27、R28、R29、R304499电阻,499,1%,0.1W,06030603RC0603FR-07499RLYageo
SH1、SH2、SH3、SH4、SH5、SH6、SH7、SH8、SH99分流器,100mil,镀金,黑色分流器,2 位,100mil881545-2TE Connectivity
T3、T42变压器,618µH,SMT9.7x9.5mmCEP99Sumida
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP10、TP11、TP12、TP1311测试点,多用途,白色,TH白色通用测试点5012Keystone
TP8、TP92测试点,通用,红色,TH红色多用途测试点5010Keystone
TP15、TP16、TP173端子,调整钮,TH,三联Keystone1598-21598-2Keystone
TP181测试点,通用,黑色,TH黑色多用途测试点5011Keystone
U11BQ79600PWQ1、PW0016A (TSSOP-16)PW0016ABQ79600PWQ1德州仪器 (TI)
C5, C600.01µF电容,陶瓷,0.01µF,50V,±10%,X7R,06030603CL10B103KB8NCNCSamsung Electro-Mechanics
C15、C16、C17、C1802200pF电容,陶瓷,2200pF,2000V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,120612061206J2K00222KXRKnowles Capacitors
D105.1V二极管,齐纳,5.1V,300mW,AEC-Q101,SOD-323SOD-323SZMM3Z5V1ST1GON Semiconductor
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID60基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用不适用
L1、L20470µH耦合电感器,470µH,0.4A,0.35Ω,SMD5x3.3mm744242471Wurth Elektronik
R20100k电阻,100kΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,06030603CRCW0603100KFKEAVishay-Dale
R301.00Meg电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,06030603RC0603FR-071MLYageo
R8、R10、R21、R22、R25、R26、R31、R32、R35、R36、R47、R48、R49、R50、R51、R52、R53、R5400电阻,0,5%,0.1W,06030603RC0603JR-070RLYageo
R45、R46、R55、R5600电阻,0,5%,0.333W,AEC-Q200 0 级,08050805CRCW08050000Z0EAHPVishay-Dale
T1、T20BMS 变压器SMT_TRANSFORMER_8MM89_10MM09HMU1228NLPulse
TP140测试点,多用途,白色,TH白色通用测试点5012Keystone