ZHCUBA0B October   2019  – August 2023

 

  1.   1
  2.   BQ79600-Q1 评估模块
  3.   商标
  4. 1一般说明
    1. 1.1 主要特性
    2. 1.2 主要电气参数
  5. 2工作原理
    1. 2.1 与电池监测器件的兼容性
  6. 3连接器
    1. 3.1 主要输入和输出连接器
      1. 3.1.1 跳线放置
      2. 3.1.2 电源
      3. 3.1.3 主机接口
      4.      14
      5. 3.1.4 高侧与低侧通信
  7. 4BQ79600EVM 快速入门指南
    1. 4.1 使用示例代码时所需的器件 *尚无法获取*
    2. 4.2 电源连接
    3. 4.3 将 BQ79600EVM 连接到 TMS570 LaunchPad
    4. 4.4 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79616EVM
    5. 4.5 将 BQ79600EVM 连接到 BQ79606EVM
    6.     22
    7. 4.6 软件 *尚无法获取*
    8. 4.7 GUI
      1. 4.7.1 GUI UART 连接
  8. 5物理尺寸
    1. 5.1 电路板尺寸
    2. 5.2 电路板安装
  9. 6原理图、装配图、布局和物料清单 (BOM)
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 总成
    3. 6.3 布局
    4. 6.4 物料清单 (BOM)
  10. 7修订历史记录

主要电气参数

下表列出了主要电气参数:

表 1-1 主要电气参数
参数值
最大工作电压(BAT 引脚由电池供电)24V(J1 和 J3 分流器置于 1-2 位)
最小工作电压(BAT 引脚由电池供电)5.5V(J1 和 J3 分流器置于 1-2 位)
最大工作电压(BAT 引脚由 5V 稳压器供电)5.25V(J1 和 J3 分流器置于 2-3 位)
最小工作电压(BAT 引脚由 5V 稳压器供电)4.75V(J1 和 J3 分流器置于 2-3 位)
环境温度–40°C 至 105°C
SPI 时钟频率2Mbps 至 6Mbps
UART 波特率1Mbps