ZHCUBA0B October 2019 – August 2023
图 2-1 所示为系统堆叠图。
图 2-1 系统方框图典型的 BMS 系统由电池管理单元 (BMU) 和一个或多个堆叠的电池监测单元 (CMU) 组成。为了使堆叠的电池模块的高电压与 BQ79600 桥接器件和微控制器保持隔离,必须使用变压器将 BMU 与 CMU 进行隔离。
BMU 系统中典型的简化桥接电路包含三个主要元器件,如图 2-1 所示:
BQ79600 器件可直接由 12V 电池供电或由 PMIC 供电。由 12V 电池供电时,如果检测到未屏蔽的故障,可在环形架构中使用 BQ79600 上的反向唤醒功能唤醒 PMIC 和微控制器。
主机和 BQ79600 桥接器件之间的所有命令和数据都通过 UART 或 SPI 通信连接进行传输。BQ79600EVM 可以支持主机 PC 或微控制器(通过 FTDI 连接接头、USB2ANY 连接接头或 LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad BoosterPack)。在接收到来自主机的命令之前,BQ79600 一直保持空闲状态。BQ79600 与 BQ79616 等电池监测器件之间的所有命令和数据都通过菊花链接口进行传输。
在典型的流程中,主机要执行以下简化的序列: