ZHCUB31E november   2013  – june 2023

 

  1.   1
  2.   高速数据转换器专业版 GUI
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 软件启动
    1. 2.1 安装说明
    2. 2.2 USB 接口和驱动程序
    3. 2.3 器件 ini 文件
  6. 3 用户界面
    1. 3.1 工具栏
      1. 3.1.1 文件选项
        1. 3.1.1.1 用户配置文件
        2. 3.1.1.2 调整窗口大小
      2. 3.1.2 仪器选项
        1. 3.1.2.1 TSW14J56 和高速数据转换器 (HSDC) 专业版眼图质量分析
        2. 3.1.2.2 IO 延迟
        3. 3.1.2.3 JESD204B 错误注入
        4. 3.1.2.4 FPGA 寄存器写入/读取
      3. 3.1.3 数据采集选项
        1. 3.1.3.1 采集选项
        2. 3.1.3.2 触发选项
        3. 3.1.3.3 使用多个 TSW14xxx 和 ADC EVM 通过触发选项进行同步采集
          1. 3.1.3.3.1 硬件设置
          2. 3.1.3.3.2 设置从板
          3. 3.1.3.3.3 设置主板
          4. 3.1.3.3.4 向从板读取采集的存储器内容
      4. 3.1.4 测试选项
        1. 3.1.4.1  陷波频率频段
        2. 3.1.4.2  双通道显示和光标锁定
        3. 3.1.4.3  分析窗口标记
        4. 3.1.4.4  X 刻度为时间
        5. 3.1.4.5  Y 刻度为电压
        6. 3.1.4.6  其他频率选项
        7. 3.1.4.7  NSD 标记
        8. 3.1.4.8  相位图
        9. 3.1.4.9  以度为单位显示相位
        10. 3.1.4.10 直方图
        11. 3.1.4.11 禁用用户弹窗
        12. 3.1.4.12 HSDC 专业版(精简版)
      5. 3.1.5 帮助
    2. 3.2 状态窗口
    3. 3.3 模式选择
    4. 3.4 器件选择
    5. 3.5 跳过配置
    6. 3.6 “Capture”按钮(仅限 ADC 模式)
    7. 3.7 测试选择(仅限 ADC 模式)
      1. 3.7.1 单音 FFT
        1. 3.7.1.1 参数控制
        2. 3.7.1.2 ADC 采集数据显示窗格
        3. 3.7.1.3 FFT 功率频谱
        4. 3.7.1.4 叠加展开波形
        5. 3.7.1.5 单音 FFT 统计数据
      2. 3.7.2 多通道显示
      3. 3.7.3 单位选择
      4. 3.7.4 时域
      5. 3.7.5 双音
      6. 3.7.6 通道功率
    8. 3.8 DAC 显示面板(仅限 DAC 模式)
      1. 3.8.1 “Send”按钮(仅限 DAC 模式)
      2. 3.8.2 “Load File to Transfer into TSW14xxx”按钮
      3. 3.8.3 参数控制
    9. 3.9 I/Q 多音发生器
  7. 4 ADC 数据采集软件操作
    1. 4.1 使用 ADS5281 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 4.2 使用 ADS62P49EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400EVM
  8. 5 TSW1400 图形发生器运行情况
    1. 5.1 使用 DAC3152 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 5.2 加载 DAC 固件
    3. 5.3 配置 TSW1400 以生成图形
    4. 5.4 使用 DAC5688EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400 EVM
  9. 6 TSW14J58 功能说明
    1. 6.1 使用 ADC12DJ3200 EVM 测试 TSW14J58 EVM
  10. 7 TSW14J57 功能说明
    1. 7.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J57 EVM
  11. 8 TSW14J56 功能说明
    1. 8.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J56 EVM
  12. 9 TSW14J50 功能说明
    1. 9.1 器件选择
  13. 10TSW14J10 功能说明
    1. 10.1 使用 Xilinx 开发平台时的 DAC 和 ADC GUI 配置文件更改
    2. 10.2 DAC38J84EVM GUI 设置示例
  14.   A 高速数据转换器专业版中的信号处理
    1.     A.1 引言
    2.     A.2 根据时域数据计算 FFT
      1.      A.2.1 FFT 窗口校正因子
    3.     A.3 FFT 滤波
    4.     A.4 单音参数
      1.      A.4.1 每个 FFT 窗口的相邻频段数
    5.     A.5 基频功率
      1.      A.5.1 谐波失真
      2.      A.5.2 SNR
      3.      A.5.3 SFDR
      4.      A.5.4 THD
      5.      A.5.5 SINAD
      6.      A.5.6 ENOB
      7.      A.5.7 下一个杂散
    6.     A.6 双音参数
    7.     A.7 计算平均 FFT
    8.     A.8 NSD 计算
  15.   B 历史记录说明
  16.   C 修订历史记录

FFT 滤波

具有最大功率的频率被视为基频。为了确定谐波的位置和功率,需在 (2 × n + 1) 任一侧的近似谐波频率周围搜索最大功率值,其中“n”是谐波数。

根据 HSDC 专业版菜单选项 Notch frequency bins 中由用户指定的以下值,对 FFT 应用滤波。

  1. Number of bins to remove on either side of fundamental(基频任一侧要移除的频段数)
  2. Number of bins to remove on either side of harmonics(谐波任一侧要移除的频段数)
  3. Number of bins to remove after DC(DC 之后要移除的频段数)
  4. Number of harmonics(谐波数)
  5. Harmonic/Spur Power Calculation method (Integrate/Don’t Integrate)(谐波/杂散功率计算方法(积分/不积分))
  6. Custom Notch Frequencies(自定义陷波频率)

根据 FFT 窗口技术,基频频段任一侧的一些相邻频段均排除在陷波范围之外。

根据 FFT 窗口技术排除的基频频段任一侧的相邻频段数如下:

  1. Hamming – 2
  2. Hanning – 2
  3. Blackman – 4
  4. Rectangular – 0

当 Harmonic/Spur Power Calculation method 为 Integrate 时,上述相邻频段也会应用于谐波频率的任一侧,并排除在陷波范围之外。该设置还控制是否在计算 RMS 噪声时排除谐波周围的这些相邻频段。

RMS 噪声根据 FFT 计算得到,不包括基频频段及其相邻频段(基于 FFT 窗口)、谐波及其相邻频段(基于 GUI 菜单选项和 FFT 窗口)以及自定义陷波频率。

RMS Noise = Square Root (Average of, Sum of Squares of each FFT value excluding the notching)