ZHCUB31E november 2013 – june 2023
位于 GUI 左下角的 I/Q 多音发生器工具允许用户生成可与 HSDC 专业版 GUI 配合使用的测试图形。该工具使用以下参数:
Tone BW – 以赫兹为单位的音调带宽。如果是兆赫兹,请在数字后面输入“M”。
# – 音调数。如果设置为 1,则会忽略“Tone BW”设置。
Tone Center – 以赫兹为单位的音调中心频率。
# of Samples – 测试样本数。4096 至 2M,以 32 为增量。
Tone Selection – Real 或 I/Q。
要生成图形,请输入所需的参数,然后点击“Create Tones”按钮。点击“Send”会将数据发送到 TSW14xxx 存储器,然后发送到受测的 DAC EVM。用户还可以选择保存该文件。