ZHCUB31E november 2013 – june 2023
TI 的 TSW14J10 评估模块 (EVM) 允许在某些在包含 FMC 连接器的 Xilinx® 和 Intel PSG 开发套件上运行高速数据转换器专业版图形用户界面(HSDC 专业版 GUI)软件。该 FMC-FMC 适配器具有一个四条总线的 FTDI USB 转 GPIO 器件,当该器件连接到 PC 时,可提供一个接口以连接到开发平台上的 FPGA,从而使 HSDC 专业版 GUI 能够像连接到 TI 开发板一样运行。TSW14J10 与所有基于 TI ADC 和 DAC JESD204B 的 EVM 均兼容。目前,该软件支持通过 TSW14J10 将有限数量的 ADC 和 DAC EVM 连接到 Kintex® KC705 或 Virtex® VC707 开发卡。
图 10-1 TSW14J10EVM、DAC38J84EVM 和 Virtex VC707 开发卡