ZHCUB31E november 2013 – june 2023
当 HSDC 专业版 GUI 软件启动时,将显示图 2-4 所示的初始设置屏幕。TSW14xxx EVM 序列号会显示在 GUI 的下方中心位置。在 FPGA 加载所选固件后,GUI 会在左下角显示固件版本,在右下角显示接口类型。连接状态应显示为“Connected”并以绿色突出显示(GUI 的下方中心位置)。位于右下角的状态面板显示“IDLE”。主屏幕上提供了许多 TSW14xxx 软件控制项,例如“ADC”或“DAC”模式、“Select device”、“Capture”和“Test Selection”(仅限 ADC 模式)以及“Load External Pattern File”(仅限 DAC 模式)。