ZHCUB31E november   2013  – june 2023

 

  1.   1
  2.   高速数据转换器专业版 GUI
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 软件启动
    1. 2.1 安装说明
    2. 2.2 USB 接口和驱动程序
    3. 2.3 器件 ini 文件
  6. 3 用户界面
    1. 3.1 工具栏
      1. 3.1.1 文件选项
        1. 3.1.1.1 用户配置文件
        2. 3.1.1.2 调整窗口大小
      2. 3.1.2 仪器选项
        1. 3.1.2.1 TSW14J56 和高速数据转换器 (HSDC) 专业版眼图质量分析
        2. 3.1.2.2 IO 延迟
        3. 3.1.2.3 JESD204B 错误注入
        4. 3.1.2.4 FPGA 寄存器写入/读取
      3. 3.1.3 数据采集选项
        1. 3.1.3.1 采集选项
        2. 3.1.3.2 触发选项
        3. 3.1.3.3 使用多个 TSW14xxx 和 ADC EVM 通过触发选项进行同步采集
          1. 3.1.3.3.1 硬件设置
          2. 3.1.3.3.2 设置从板
          3. 3.1.3.3.3 设置主板
          4. 3.1.3.3.4 向从板读取采集的存储器内容
      4. 3.1.4 测试选项
        1. 3.1.4.1  陷波频率频段
        2. 3.1.4.2  双通道显示和光标锁定
        3. 3.1.4.3  分析窗口标记
        4. 3.1.4.4  X 刻度为时间
        5. 3.1.4.5  Y 刻度为电压
        6. 3.1.4.6  其他频率选项
        7. 3.1.4.7  NSD 标记
        8. 3.1.4.8  相位图
        9. 3.1.4.9  以度为单位显示相位
        10. 3.1.4.10 直方图
        11. 3.1.4.11 禁用用户弹窗
        12. 3.1.4.12 HSDC 专业版(精简版)
      5. 3.1.5 帮助
    2. 3.2 状态窗口
    3. 3.3 模式选择
    4. 3.4 器件选择
    5. 3.5 跳过配置
    6. 3.6 “Capture”按钮(仅限 ADC 模式)
    7. 3.7 测试选择(仅限 ADC 模式)
      1. 3.7.1 单音 FFT
        1. 3.7.1.1 参数控制
        2. 3.7.1.2 ADC 采集数据显示窗格
        3. 3.7.1.3 FFT 功率频谱
        4. 3.7.1.4 叠加展开波形
        5. 3.7.1.5 单音 FFT 统计数据
      2. 3.7.2 多通道显示
      3. 3.7.3 单位选择
      4. 3.7.4 时域
      5. 3.7.5 双音
      6. 3.7.6 通道功率
    8. 3.8 DAC 显示面板(仅限 DAC 模式)
      1. 3.8.1 “Send”按钮(仅限 DAC 模式)
      2. 3.8.2 “Load File to Transfer into TSW14xxx”按钮
      3. 3.8.3 参数控制
    9. 3.9 I/Q 多音发生器
  7. 4 ADC 数据采集软件操作
    1. 4.1 使用 ADS5281 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 4.2 使用 ADS62P49EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400EVM
  8. 5 TSW1400 图形发生器运行情况
    1. 5.1 使用 DAC3152 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 5.2 加载 DAC 固件
    3. 5.3 配置 TSW1400 以生成图形
    4. 5.4 使用 DAC5688EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400 EVM
  9. 6 TSW14J58 功能说明
    1. 6.1 使用 ADC12DJ3200 EVM 测试 TSW14J58 EVM
  10. 7 TSW14J57 功能说明
    1. 7.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J57 EVM
  11. 8 TSW14J56 功能说明
    1. 8.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J56 EVM
  12. 9 TSW14J50 功能说明
    1. 9.1 器件选择
  13. 10TSW14J10 功能说明
    1. 10.1 使用 Xilinx 开发平台时的 DAC 和 ADC GUI 配置文件更改
    2. 10.2 DAC38J84EVM GUI 设置示例
  14.   A 高速数据转换器专业版中的信号处理
    1.     A.1 引言
    2.     A.2 根据时域数据计算 FFT
      1.      A.2.1 FFT 窗口校正因子
    3.     A.3 FFT 滤波
    4.     A.4 单音参数
      1.      A.4.1 每个 FFT 窗口的相邻频段数
    5.     A.5 基频功率
      1.      A.5.1 谐波失真
      2.      A.5.2 SNR
      3.      A.5.3 SFDR
      4.      A.5.4 THD
      5.      A.5.5 SINAD
      6.      A.5.6 ENOB
      7.      A.5.7 下一个杂散
    6.     A.6 双音参数
    7.     A.7 计算平均 FFT
    8.     A.8 NSD 计算
  15.   B 历史记录说明
  16.   C 修订历史记录

TSW14J58 功能说明

TSW14J58 EVM 是具有 JESD204B/C 串行接口的图形发生器和数据采集卡。TSW14J58 具有一个业界通用 FMC+ 连接器,可直接与 TI JESD204B ADC、DAC 和 AFE EVM 连接(请参阅图 6-1)。对于 ADC,高速串行数据由 Xilinx®Kintex®UltraScale® + FPGA 进行采集、解串行化和格式化。然后,数据存储到外部 DDR4 存储器组中,使 TSW14J58 能够存储多达 1.536G 的 16 位数据样本。此外,还支持 1 至 16 个通道的 1.6Gbps 至 24.5Gbps 通道速度。结合附带的 HSDC 专业版 GUI,这套完整的系统从 ADC EVM 采集数据样本并进行评估,然后生成所需的测试图形并发送至 DAC EVM,并且使用 AFE EVM(收发器模式)同时执行这两项任务。

为了在主机 PC 上采集数据,FPGA 从存储器中读取数据,并通过高速 16 位并行接口进行传输。连接至并行转换器的板载高速 USB 3.0 可将 FPGA 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起。

在图形发生器模式下,TSW14J58 为受测的 DAC EVM 生成所需的测试图形。这些图形通过 USB 接口从主机 PC 发送到 TSW14J58。FPGA 将接收到的数据存储到板载 DDR4 存储器模块中。然后,存储器中的数据由 FPGA 读取,并通过 FMC+ 接口连接器传输到 DAC EVM。

GUID-20210614-CA0I-VTKK-SQDS-SVX9VMXQM1JR-low.png图 6-1 TSW14J58 EVM