ZHCUB31E november   2013  – june 2023

 

  1.   1
  2.   高速数据转换器专业版 GUI
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 软件启动
    1. 2.1 安装说明
    2. 2.2 USB 接口和驱动程序
    3. 2.3 器件 ini 文件
  6. 3 用户界面
    1. 3.1 工具栏
      1. 3.1.1 文件选项
        1. 3.1.1.1 用户配置文件
        2. 3.1.1.2 调整窗口大小
      2. 3.1.2 仪器选项
        1. 3.1.2.1 TSW14J56 和高速数据转换器 (HSDC) 专业版眼图质量分析
        2. 3.1.2.2 IO 延迟
        3. 3.1.2.3 JESD204B 错误注入
        4. 3.1.2.4 FPGA 寄存器写入/读取
      3. 3.1.3 数据采集选项
        1. 3.1.3.1 采集选项
        2. 3.1.3.2 触发选项
        3. 3.1.3.3 使用多个 TSW14xxx 和 ADC EVM 通过触发选项进行同步采集
          1. 3.1.3.3.1 硬件设置
          2. 3.1.3.3.2 设置从板
          3. 3.1.3.3.3 设置主板
          4. 3.1.3.3.4 向从板读取采集的存储器内容
      4. 3.1.4 测试选项
        1. 3.1.4.1  陷波频率频段
        2. 3.1.4.2  双通道显示和光标锁定
        3. 3.1.4.3  分析窗口标记
        4. 3.1.4.4  X 刻度为时间
        5. 3.1.4.5  Y 刻度为电压
        6. 3.1.4.6  其他频率选项
        7. 3.1.4.7  NSD 标记
        8. 3.1.4.8  相位图
        9. 3.1.4.9  以度为单位显示相位
        10. 3.1.4.10 直方图
        11. 3.1.4.11 禁用用户弹窗
        12. 3.1.4.12 HSDC 专业版(精简版)
      5. 3.1.5 帮助
    2. 3.2 状态窗口
    3. 3.3 模式选择
    4. 3.4 器件选择
    5. 3.5 跳过配置
    6. 3.6 “Capture”按钮(仅限 ADC 模式)
    7. 3.7 测试选择(仅限 ADC 模式)
      1. 3.7.1 单音 FFT
        1. 3.7.1.1 参数控制
        2. 3.7.1.2 ADC 采集数据显示窗格
        3. 3.7.1.3 FFT 功率频谱
        4. 3.7.1.4 叠加展开波形
        5. 3.7.1.5 单音 FFT 统计数据
      2. 3.7.2 多通道显示
      3. 3.7.3 单位选择
      4. 3.7.4 时域
      5. 3.7.5 双音
      6. 3.7.6 通道功率
    8. 3.8 DAC 显示面板(仅限 DAC 模式)
      1. 3.8.1 “Send”按钮(仅限 DAC 模式)
      2. 3.8.2 “Load File to Transfer into TSW14xxx”按钮
      3. 3.8.3 参数控制
    9. 3.9 I/Q 多音发生器
  7. 4 ADC 数据采集软件操作
    1. 4.1 使用 ADS5281 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 4.2 使用 ADS62P49EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400EVM
  8. 5 TSW1400 图形发生器运行情况
    1. 5.1 使用 DAC3152 EVM 测试 TSW1400 EVM
    2. 5.2 加载 DAC 固件
    3. 5.3 配置 TSW1400 以生成图形
    4. 5.4 使用 DAC5688EVM(CMOS 接口)测试 TSW1400 EVM
  9. 6 TSW14J58 功能说明
    1. 6.1 使用 ADC12DJ3200 EVM 测试 TSW14J58 EVM
  10. 7 TSW14J57 功能说明
    1. 7.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J57 EVM
  11. 8 TSW14J56 功能说明
    1. 8.1 使用 ADC34J45 EVM 测试 TSW14J56 EVM
  12. 9 TSW14J50 功能说明
    1. 9.1 器件选择
  13. 10TSW14J10 功能说明
    1. 10.1 使用 Xilinx 开发平台时的 DAC 和 ADC GUI 配置文件更改
    2. 10.2 DAC38J84EVM GUI 设置示例
  14.   A 高速数据转换器专业版中的信号处理
    1.     A.1 引言
    2.     A.2 根据时域数据计算 FFT
      1.      A.2.1 FFT 窗口校正因子
    3.     A.3 FFT 滤波
    4.     A.4 单音参数
      1.      A.4.1 每个 FFT 窗口的相邻频段数
    5.     A.5 基频功率
      1.      A.5.1 谐波失真
      2.      A.5.2 SNR
      3.      A.5.3 SFDR
      4.      A.5.4 THD
      5.      A.5.5 SINAD
      6.      A.5.6 ENOB
      7.      A.5.7 下一个杂散
    6.     A.6 双音参数
    7.     A.7 计算平均 FFT
    8.     A.8 NSD 计算
  15.   B 历史记录说明
  16.   C 修订历史记录

时域

选择“Time Domain”选项后会将 ADC 采集数据显示为时域中的数字代码。GUI 左侧显示的代码统计数据包括最小值 (Min)、最大值 (Max)、标准偏差 (St. Dev)、平均值 (Mean)、中值 (Median)、RMS、峰峰值 (Peak-to-Peak) 和 PAR。

M1、M2、Delta - 显示标记 M1 和 M2 位置的代码值。可以通过鼠标在显示区域中移动这些标记。Delta 参数显示 M2 和 M1 之间的代码值差异。

标记 M1 和 M2 的位置在上表中是可编辑的。例如,要设置标记 M1 的位置,只需点击 M1 行单元格的“Units”列,然后输入所需的值以查看 M1 标记位置的变化。

此外,时域 RMS 值可通过信号的 DC 功率计算得出。标准偏差值不包括 DC 功率。

以下步骤说明了 HSDC 专业版如何计算 RMS 和标准偏差值。

  1. 标准偏差:(((时域通道数据数组的所有元素 - 平均值) 的平方)/(时域通道数据数组大小 - 1) 的和) 的平方根

    VI 使用方程式 5 计算标准偏差值。

    方程式 5. GUID-FFC12B73-4093-42D9-A9D7-19B37E1CA549-low.gif

    其中 Ψx 是标准偏差值,n 是 X 中的元素数量,µ 表示平均值。

  2. RMS:(((时域通道数据数组的所有元素) 的平方)/(时域通道数据数组大小 - 1) 的和) 的平方根

    VI 使用方程式 6 计算 rms 值。

    方程式 6. GUID-DE2F49BF-CD6C-46A6-AFE7-006C8FB1CBCE-low.gif

    其中 Ψx 是 rms 值,n 是 X 中的元素数量。