ZHCUB31E november 2013 – june 2023
HSDC 专业版 GUI 与 JESD204B 串行接口数据采集/图形发生器平台 TSW14J50 EVM 配合使用。该 EVM 具有一个业界通用 FMC 连接器,可直接与所有 TI JESD204B ADC 和 DAC EVM 连接(请参阅图 9-1)。与 ADC EVM 配合使用时,高速串行数据由 Intel PSG Arria V GX FPGA 进行采集、解串行化和格式化,然后存储到外部 DDR3 存储器组中,使 TSW14J50 能够存储多达 256MB 的 16 位数据样本。为了在主机 PC 上获取数据,FPGA 从存储器中读取数据,并在 SPI 上发送数据。一个板载高速 USB 转 SPI 转换器会将 FPGA SPI 接口与主机 PC 和 GUI 桥接在一起。
在图形发生器模式下,TSW14J50 为受测的 DAC EVM 生成所需的测试图形。这些图形通过 USB 接口从主机 PC 发送到 TSW14J50。FPGA 将接收到的数据存储到板载 DDR3 存储器模块中。然后,存储器中的数据由 FPGA 读取,并通过 JESD204B 接口连接器发送到 DAC EVM。
在 GUI 的“Instrument Options”选项卡中,名为“Dynamic Configuration”的选项允许用户更改某些 JESD204B 参数,而无需将新固件加载到 FPGA 中。ini 文件根据所选的 ADC 或 DAC 以及所选的工作模式来加载这些参数的默认值。在大多数情况下,用户不必在该选项卡中更改这些值。如果更改了任何值,则会覆盖 ini 文件的默认值。任何更改都会影响 JESD204B 接口的运行,并且必须在接口的接收端和发送端都进行。
图 9-1 TSW14J50 EVM 连接到 ADS42JB69 EVM