ZHCUAW9A January 2023 – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
按钮 [SW3] 可用于多种不同的功能。
功能 1:系统从关断状态唤醒使用按钮 [SW2] 或通过软件启动 (WKUP_GPIO0_69) 断电后,按下按钮 [SW3] 将重新启用并引导 EVM。
功能 2:电源管理使能。按钮 [SW3] 与电源管理 IC (EN) 相连,并可针对不同的电源相关功能(例如,从睡眠中唤醒)进行编程。
功能 3:用户定义的输入/中断。按钮 [SW3] 与 TDA4VE 处理器 (WKUP_GPIO0_69) 相连,并可针对各种用户输入/中断需求进行编程。
红色 LED [LD3] 可用作用户指示灯,并通过处理器 (WKUP_GPIO0_29) 进行控制