ZHCUAW9A January   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、DMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD2] 的电源输入连接器 [J22]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位断电按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD3] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG 仿真接口 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J9] [J11]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J12]
      6. 2.3.6 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J21]
      7. 2.3.7 MicroSD 卡笼 [J19]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J15] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口 22 引脚柔性连接器 [J16][J17]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J20]
      6. 2.4.6 自动化和控制接头 [J24]
  7. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 AM68 SK EVM 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器表
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  8. 4修订历史记录

具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]

该 EVM 上支持有线以太网网络,如图 2-3 所示,并且该以太网网络符合 IEEE 802.3 10BASETe、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范。连接器包括用于链路和活动的状态指示器。

J721S2 RJ45 LED 指示器 [J8]图 2-3 RJ45 LED 指示器 [J8]

以太网供电 (PoE) 不受支持。