ZHCUAW9A January   2023  – October 2025

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、DMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD2] 的电源输入连接器 [J22]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位断电按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD3] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG 仿真接口 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J9] [J11]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J12]
      6. 2.3.6 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J21]
      7. 2.3.7 MicroSD 卡笼 [J19]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J15] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口 22 引脚柔性连接器 [J16][J17]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J20]
      6. 2.4.6 自动化和控制接头 [J24]
  7. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 AM68 SK EVM 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器表
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  8. 4修订历史记录

具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]

处理器的四个 UART 端口与 EVM 上的 UART 转 USB 收发器相连。当 EVM 的 USB Micro B 连接器 (J4) 使用提供的 USB 电缆(Type-A 转 Micro-B)连接到主机 PC 时,计算机可以建立可用于任何终端仿真应用的虚拟 Com 端口。收发器 (CP2108-B02-GM) 的虚拟 Com 端口驱动程序可从 https://www.silabs.com/developers/usb-touart-bridge-vcp-drivers 获得。

安装后,主机 PC 将创建四个虚拟 Com 端口。根据其他可用的主机 PC 资源,虚拟 COM 端口不位于 COM1-4 处。但是,它们将保持相同的数字顺序。

表 2-4 UART 到 COM 端口映射
TDA4VE UART 主机 PC COM 端口
WKUP_UART0 COM 1
MCU_UART0 COM 2
UART8 COM 3
UART2 COM 4

该电路通过 BUS 电源供电,因此当移除 EVM 电源后,COM 连接不会断开。LED [LD1] 用于指示与主机 PC 的有效 COM 连接。