ZHCUAW9A January   2023  – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、DMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD2] 的电源输入连接器 [J22]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位断电按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD3] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG 仿真接口 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J9] [J11]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J12]
      6. 2.3.6 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J21]
      7. 2.3.7 MicroSD 卡笼 [J19]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J15] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口 22 引脚柔性连接器 [J16][J17]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J20]
      6. 2.4.6 自动化和控制接头 [J24]
  7. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 AM68 SK EVM 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器表
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  8. 4修订历史记录

AM68 SK EVM 接口映射

下面提供了表 3-1

表 3-1 接口映射表
连接的外设 处理器资源 元件/器件型号
存储器,LPDDR4 DRAM DDR0、DDR1 Micron MT53E2G32D4DE-046 AUT:C
存储器,xSPI NOR 闪存 MCU_OSPI0 CypressS28HS512TGABHM010
Micro-SD 卡笼 MMC1
EEPROM,存储电路板标识信息 WKUP_I2C0 MicrochipTech AT24C512C
有线以太网 MCU_RGMII1,MCU_MDIO 德州仪器 (TI) DP83867E
USB Type C + CC 控制器 USB0(SERDES0) 德州仪器 (TI) TUSB321
USB Type A (3x) USB0(SERDES0) 德州仪器 (TI) TUSB8041
HDMI DPI0,MCU_I2C1 德州仪器 (TI) TFP410
DisplayPort DSI0、MCU_I2C1 德州仪器 (TI) SN65DSI86
PCIe – M.2 插槽 (M-Key 2280) PCIe1 (SERDES0),I2C0
CSIRx 接口 CSI0、CSI1、I2C1
UART 终端(UART 转 USB) WKUP_UART0、MCU_UART0、UART8、UART2 SiliconLabs CP2108
CAN(4x) MCU_MCAN0、MCU_MCAN1、MCAN6、MCAN7 德州仪器 (TI) TCAN1046V
扩展接头(40 引脚) McASP1、MCU_SPI1、UART5、I2C4
扩展接头(10 引脚) MCU_ADC0、RESET
测试自动化接头 MCU_I2C0