ZHCUAW9A January 2023 – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
该 EVM 包含一个 40 引脚(2x20,2.54mm 间距)扩展接口 [J3]。扩展连接器支持多种接口,包括:I2C、串行外设接口 (SPI)、带音频时钟的 I2S、UART、脉宽调制器 (PWM) 和 GPIO。接口上的所有信号均为 3.3V 电平。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明(处理器引脚编号) | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 2 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
| 3 | I2C_SDA | I2C 总线 #4,数据 (AF28) | 双向 |
| 4 | 电源 | 电源,5.0V | 输出 |
| 5 | I2C_SCL | I2C 总线 #4,时钟 (AD25) | 双向 |
| 6 | GND | 接地 | |
| 7 | GP_CLK/GPIO | REFCLK0/WKUP_GPIO0_66 (G25) | 双向 |
| 8 | UART_TXD | UART#5 发送 (W25) | 输出 |
| 9 | GND | 接地 | |
| 10 | UART_RXD | UART#5 接收 (AC24) | 输入 |
| 11 | GPIO | GPIO0_42 (U24) | 双向 |
| 12 | I2S_SCLK | McASP#1 ACLKX (AA24) | 双向 |
| 13 | GPIO | GPIO0#36 (W24) | 双向 |
| 14 | GND | 接地 | |
| 15 | GPIO | WKUP_GPIO0_49 (K26) | 双向 |
| 16 | GPIO | GPIO0#3 (AE28) | 双向 |
| 17 | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 18 | GPIO | AUDIO_EXT_REFCLK0(AD24) | 双向 |
| 19 | SPI_MOSI | MCU SPI#0 数据 0 (E24) | 双向 |
| 20 | GND | 接地 | |
| 21 | SPI_MISO | MCU SPI#0 数据 1 (C28) | 双向 |
| 22 | GPIO | WKUP_GPIO0_67 (J27) | 双向 |
| 23 | SPI_SCLK | MCU SPI#0 时钟 (D26) | 双向 |
| 24 | SPI_CS0 | MCU SPI #0 片选 0 (C27) | 双向 |
| 25 | GND | 接地 | |
| 26 | SPI_CS1 | MCU SPI #0 片选 2 (D25) | 双向 |
| 27 | ID_SDA | Wkup I2C 数据 (H27) | 双向 |
| 28 | ID_SCL | Wkup I2C 时钟 (H24) | 双向 |
| 29 | GPIO | WKUP_GPIO0_56 (G27) | 双向 |
| 30 | GND | 接地 | |
| 31 | GPIO | WKUP_GPIO0_57(J26) | 双向 |
| 32 | PWM0 | PWM3_A (T25) | 输出 |
| 33 | PWM1 | PWM0_A (AE27) | 输出 |
| 34 | GND | 接地 | |
| 35 | I2S_FS | McASP #1 FSX (V28) | 双向 |
| 36 | GPIO | GPIO0_41 (T23) | 双向 |
| 37 | GPIO | GPIO0_27 (V26) | 双向 |
| 38 | I2S_DIN | McASP #1 (T28) | 双向 |
| 39 | GND | 接地 | |
| 40 | I2S_DOUT | McASP #1 (U25) | 双向 |