ZHCUAW9A January 2023 – October 2025
AM68 SoC 的通用 IO (GPIO) 分为两大类:WKUP 和 MAIN。在此设计中,GPIO 之间没有太大的功能差异。表 3-3 介绍了与 EVM 外设的处理器 GPIO 映射并提供了默认设置。
| 处理器引脚名称 | GPIO | 功能 |
方向/ 电平 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
| WKUP_GPIO0_10 |
WKUP_GPIO0_10 |
来自 TI 安全接头的 ADC 外部触发(默认 连接)/CLKREQ# |
输入 |
外部 ADC 触发信号 |
| WKUP_GPIO0_11 |
WKUP_GPIO0_11 |
40 引脚扩展接头信号 (REFCLK0/GPIO) | 输出 | 扩展板特定(引脚 10) |
| WKUP_GPIO0_15 |
WKUP_GPIO0_15 |
MCU SPI1 信号 | 输出 | 用于 40 引脚接头的 SPI 片选信号 |
| MCU_OSPI0_CSn1 |
WKUP_GPIO0_28 |
为 eFUSE 编程电源启用 | 输出 |
“0”– 禁用(默认) “1”– 启用 |
| MCU_OSPI0_CSN2 |
WKUP_GPIO0_29 |
用户 LED [LD2] | 输出 |
“0”– LED [LD2] 熄灭(默认) “1”– LED [LD2] 点亮 |
| MCU_OSPI1_CLK |
WKUP_GPIO0_31 |
以太网 PHY 中断 | 输入 |
“0”– 运行中断请求 “1”– 无中断请求(默认) |
| MCU_OSPI1_LBCLKO |
WKUP_GPIO0_32 |
CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 | 双向 | 扩展板特定(引脚 6) |
| MCU_OSPI1_DQS |
WKUP_GPIO0_33 |
SW2 按钮 | 输出 |
“0”– 已按下 SW2 “1”– 未按下 SW2(默认) |
| MCU_OSPI1_D0 |
WKUP_GPIO0_34 |
SW3 按钮 |
输入 |
“0”– 已按下 SW3 “1”– 未按下 SW3(默认) |
| MCU_OSPI1_D1 |
WKUP_GPIO0_35 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 22) |
| MCU_OSPI1_D2 |
WKUP_GPIO0_36 |
CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 | 双向 | 扩展板特定(引脚 8) |
| MCU_OSPI1_D3 |
WKUP_GPIO0_37 |
CSI 扩展连接器的 GPIO 信号 | 双向 | 扩展板特定(引脚 18) |
| MCU_OSPI1_CSN0 |
WKUP_GPIO0_38 |
CSI 扩展信号 (GPIO) | 双向 | CSI2 扩展板特定(引脚 20) |
| MCU_OSPI1_CSN1 |
WKUP_GPIO0_39 |
电源管理 IC 中断 | 输入 |
“0”– 运行中断请求 “1”– 无中断请求(默认) |
| WKUP_GPIO0_49 |
WKUP_GPIO0_49 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 15) |
| MCU_SPI0_CLK |
WKUP_GPIO0_54 |
多路复用器选择 | 输出 |
“0”– 选择了 A 至 B1 端口 “1”– 选择了 A 至 B2 端口 |
| WKUP_GPIO0_56 |
WKUP_GPIO0_56 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 29) |
| WKUP_GPIO0_57 |
WKUP_GPIO0_57 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 31) |
| WKUP_GPIO0_66 |
WKUP_GPIO0_66 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 7) |
| WKUP_GPIO0_67 |
WKUP_GPIO0_67 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 22) |
| MCU_SPI0_D1 |
WKUP_GPIO0_69 |
系统断电 | 输出 |
“0”- 正常运行(默认) “1”- 系统断电/关闭 |
| MCU_SPI0_CS0 |
WKUP_GPIO0_70 |
摄像头 #1 柔性信号 (GPIO) |
双向 | 摄像头特定(引脚 5a) |
| MCU_ADC1_AIN0 | WKUP_GPIO0_79 | 测试自动化中断 #1 | 输入 |
“0”– 将由用户定义 “1”– 将由用户定义(默认) |
| MCU_ADC1_AIN1 | WKUP_GPIO0_80 | 测试自动化中断 #2 | 输入 |
“0”– 将由用户定义 “1”– 将由用户定义(默认) |
| PMIC_POWER_EN1 | WKUP_GPIO0_88 |
摄像头 #0 柔性信号 (GPIO) |
双向 | 摄像头特定(引脚 5a) |
| EXTINTN | GPIO0_0 | HDMI 监视器检测 | 输入 |
高电平有效信号 “0”– 未检测到监视器(默认) “1”– 检测到监视器 |
| MCAN13_TX | GPIO0_3 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 16) |
| MCAN1_TX | GPIO0_27 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 37) |
| MCASP0_AXR8 | GPIO0_36 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 13) |
| MCASP0_AXR13 | GPIO0_41 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 36) |
| MCASP0_AXR14 | GPIO0_42 |
40 引脚扩展接头 信号 (GPIO) |
双向 | 扩展板特定(引脚 11) |
| ECAP0_IN_APWM_OUT | GPIO0_49 |
SD 卡 IO 电压 选择 |
输出 |
“0”– SD 卡 IO 电压为 1.8 V “1”– SD 卡 IO 电压为 3.3 V (默认) |
| TIMER_IO0 | GPIO0_58 | SD 卡检测信号 | 输入 |
低电平有效信号 “0”- 检测到 SD 卡 “1”- 未检测到 SD 卡 |
| TIMER_IO1 | GPIO0_59 | USB VBUS 驱动信号 | 输出 |
高电平有效信号 “0”- VBUS 已禁用 “1”- VBUS 已启用 |