ZHCUAW9 january 2023 AM68
EVM 支持四 (4x) 个 CAN 总线接口。
连接器参考号 | TDA4VE 资源 |
---|---|
J1 | MCU_CAN0 |
J2 | CAN7 |
J5 | MCU_CAN1 |
J6 | CAN6 |
每个控制器局域网 (CAN) 总线接口都支持 3 引脚、2.54mm 间距接头。该接口符合 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5 物理标准,支持 CAN 并将 CAN-FD 性能优化至高达 8 Mbps。每个都包括 CAN 总线端点终端。如果将 EVM 用于具有两个以上节点的网络,则需要调整终端。
引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
---|---|---|---|
1 | CAN-H | 高级 CAN 总线 | 双向 |
2 | GND | 接地 | |
3 | CAN-L | 低级 CAN 总线 | 双向 |