ZHCUAW9A January 2023 – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
该 EVM 使用基于 I2C 的 IO 扩展器进行一些外设控制。下表说明了相关引脚的功能。
| 端口编号 | 网络名称 | 功能 |
方向/ 电平 |
备注 |
|---|---|---|---|---|
| I2C 总线:I2C0、0x21 (TCA6416A) | ||||
| P05 | BOARDID_EEPROM_WP | EEPROM 写保护 | 输出 |
“0”– EEPROM 不受写 保护(默认) “1”– EEPROM 受写保护 |
| P06 | CAN_STB | CAN 待机信号 | 输出 |
“0”– 正常模式 “1”– 待机模式(默认) |
| P10 | GPIO_uSD_PWR_EN | SD 卡电源使能 | 输出 |
“0”– SD 卡电源禁用 “1”– SD 卡电源启用 (默认) |
| P12 | IO_EXP_PCIe1_M.2_RTSz |
M.2 Key M 接口信号 (RSTz) |
输出 |
RSTz,请参阅 M.2 Key M 规范 ,了解更多详细信息。(默认值 =“0”) |
| P13 | IO_EXP_MCU_RGMII_RST# | 以太网 PHY 复位 | 输出 |
“0”– 以太网复位 “1”– 以太网未复位 (默认) |
| I2C 总线:I2C1、0x20 (TCA6408A) | ||||
| P0 |
CSI_VIO_SEL |
CSI I2C/GPIO 电压 选择 |
输出 |
“0”– 1.8V IO(默认) “1”– 3.3V IO |
| P1 | CSI_SEL_FPC_EXPn |
CSI 扩展接口 选择 |
输出 |
CSI I2C 多路复用器选择 “0”– 已选择摄像头/柔性 (默认) “1”– 40 引脚摄像头扩展 选定 |
| P2 | IO_EXP_CSI2_EXP_RSTz |
CSI 扩展信号 (RESETz) |
输出 |
“0”– CSI 板已复位(默认) “1”– CSI 板未复位 |
| P3 | CSI0_B_GPIO1 |
摄像头 #0 柔性信号 (PwrDwn) |
输出 |
摄像头特定 “0”– 正常运行(默认) “1”– 断电 |
| P4 | CSI1_B_GPIO1 |
摄像头 #1 柔性信号 (PwrDwn) |
输出 |
摄像头特定 “0”– 正常运行(默认) “1”– 断电 |
| I2C 总线:MCU_I2C1、0x20 (TCA6408A) | ||||
| P0 | HDMI_PDn | HDMI 收发器使能 | 输出 |
“0”– 断电(默认) “1”– 正常运行 |
| P1 | HDMI_LS_OE | HDMI 监视器使能 | 输出 |
“0”– 断电 “1”– 正常运行(默认) |
| P2 | DP0_3V3 _EN | 显示端口监视器使能 | 输出 |
“0”– 禁用监视器(默认) “1”– 启用监视器 |
| P3 | eDP_ENABLE | DSI 转 eDP 桥接器使能 | 输出 |
“1”– 启用桥接器(默认) “0”– 禁用桥接器 |