ZHCUAW9 january 2023 AM68
EVM 通过标准 DP 电缆接口 [J12] 支持 DisplayPort 面板。该接口支持高达 2K HD (1920x1080) 的分辨率。通过 HDMI 连接器 [J12] 支持第二个显示接口,并支持高达 2K HD (1920x1080) 的分辨率。接口为 DVI,因此不支持集成音频。DisplayPort 和 HDMI 接口都可以同时使用。