ZHCUAW9A January   2023  – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、DMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD2] 的电源输入连接器 [J22]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位断电按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD3] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG 仿真接口 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J9] [J11]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J12]
      6. 2.3.6 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J21]
      7. 2.3.7 MicroSD 卡笼 [J19]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J15] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口 22 引脚柔性连接器 [J16][J17]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J20]
      6. 2.4.6 自动化和控制接头 [J24]
  7. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 AM68 SK EVM 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器表
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  8. 4修订历史记录

主要特性和接口

  • 处理器
    • 德州仪器 (TI) Jacinto AM68 超集器件
  • 优化的电源管理解决方案
    • 动态电压调节
    • 多个时钟和电源域
  • 存储器
    • 16GB LPDDR4 DRAM (2133MHz)
    • 512Mb 非易失性闪存,Octal‐SPI NOR
    • 多媒体卡 (MMC)/安全数字卡 (Micro SD) 卡笼,UHS‐I
  • USB
    • USB3.1 (Gen1) 集线器转 3x Type A(主机)
    • USB3.1 (Gen1) Type C(DFP 模式)
    • USB2.0 Micro B(适用于四路 UART 转 USB 收发器)
  • 显示器
    • VESA 显示端口 (v1.4),支持 2K HD
    • 通过 HDMI Type A 的 DVI (v1.0),支持 1080p
  • 有线网络
    • 千兆位以太网(RJ45 连接器)
    • 4x CAN-FD 接头 (1x3)
  • 摄像头接口
    • 2 个 22 引脚柔性电缆接口 (CSI-4L)
    • 40 引脚高速连接器(双 CSI-4L,I2C,GPIO 等)
  • 扩展/附加组件
    • M.2 Key M 接口(PCIe/Gen3 x 2 通道)
    • 40 引脚接头 (2x20)(I2C、SPI、UART、I2S、GPIO、PWM 等)
    • 风扇接头 (5V)
  • 用户控制/指示
    • 按钮(复位、电源/用户定义)
    • LED(电源、用户定义、串行端口)
    • 用户配置(引导模式)
    • 外部 JTAG/仿真器支持(20 引脚接头)
  • 符合 REACH 和 RoHS 标准
  • 符合 EMI/EMC 辐射标准