ZHCUAW9A January   2023  – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   4
  5. 1引言
    1. 1.1 箱内工具
    2. 1.2 主要特性和接口
    3. 1.3 热性能合规性
    4. 1.4 EMC、DMI 和 ESD 合规性
  6. 2用户接口
    1. 2.1 电源输入
      1. 2.1.1 具有状态 LED [LD2] 的电源输入连接器 [J22]
      2. 2.1.2 功率预算注意事项
    2. 2.2 用户输入
      1. 2.2.1 板配置设置 [SW1]
      2. 2.2.2 复位断电按钮 [SW2]
      3. 2.2.3 带用户 LED 指示 [LD3] 的用户按钮 [SW3]
    3. 2.3 标准接口
      1. 2.3.1 具有状态 LED [LD1] 的 Uart 转 USB 接口 [J4]
      2. 2.3.2 具有集成式状态 LED 的千兆位以太网接口 [J8]
      3. 2.3.3 JTAG 仿真接口 [J13]
      4. 2.3.4 USB3.1 Gen1 接口 [J9] [J11]
      5. 2.3.5 堆叠式 DisplayPort 和 HDMI Type A [J12]
      6. 2.3.6 SSD 模块的 M.2 Key M 连接器 [J21]
      7. 2.3.7 MicroSD 卡笼 [J19]
    4. 2.4 扩展接口
      1. 2.4.1 带 [J15] 风扇接头的散热器 [ACC1]
      2. 2.4.2 CAN-FD 连接器 [J1] [J2] [J5] [J6]
      3. 2.4.3 扩展接头 [J3]
      4. 2.4.4 摄像头接口 22 引脚柔性连接器 [J16][J17]
      5. 2.4.5 40 引脚高速摄像头接口 [J20]
      6. 2.4.6 自动化和控制接头 [J24]
  7. 3电路细节
    1. 3.1 顶层图
    2. 3.2 AM68 SK EVM 接口映射
    3. 3.3 I2C 地址映射
    4. 3.4 GPIO 映射
    5. 3.5 I2C GPIO 扩展器表
    6. 3.6 存储标识信息的 EEPROM
  8. 4修订历史记录

存储标识信息的 EEPROM

SK-AM68 电路板的识别和版本信息存储在板载 EEPROM 中。存储器的前 259 个字节使用 EVM 标识信息进行了预编程。该数据的格式在表 3-5 中提供。剩余的 32509 个字节可用于数据或代码存储。

EEPROM 可从位于地址 0x51 和 0x52 的处理器的 WKUP I2C0 端口访问。

表 3-5 电路板 ID 存储器标头信息
字段名称 偏移/大小 说明
MAGIC 0000/4B 0xEE3355AA 标头标识符
M_TYPE 0004/1B 0x1 定长可变位置板 ID 标头
M_LENGTH 0005/2B 0x37 有效载荷大小
B_TYPE 0007/1B 0x10 有效载荷类型
B_LENGTH 0008/2B 0x2E 下一个标头的偏移量
B_NAME 000A/16B J7AEP SK SOM/J7AEP 基板 板的名称
DESIGN_REV 001A/2B E1 设计的版本号
PROC_NBR 001C/4B 131/125 PROC 号
VARIANT 0020/2B 1 设计变体号
PCB_REV 0022/2B E1 PCB 的版本号
SCHBOM_REV 0024/2B 0 原理图的版本号
SWR_REV 0026/2B 1 第一个软件版本号
VENDORID 0028/2B 1
BUILD_WK 002A/2B 生产年份的第几周
BUILD_YR 002C/2B 生产年份
BOARDID 002E/6B 0
SERIAL_NBR 0034/4B 递增板编号
DDR_INFO TYPE 1
Length 2 下一个标头的偏移量
DDRcontrol 2 DDR 控制字
MAC_ADDR TYPE 1 有效载荷类型
Length 2 有效载荷大小
MAC control 2 MAC 标头控制字
MAC_adrs 192
END_LIST TYPE 1 结尾标记