ZHCUAW9A January 2023 – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
EVM 通过基板上的专用仿真连接器 [J13] 支持 JTAG 仿真/调试器。该连接器符合德州仪器 (TI) 的 20 引脚 CTI 接头标准(2x20,1.27mm 间距),并与其模块(XDS110、XDS200、XDS560v2)和第三方模块兼容。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明(处理器引脚编号) | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | TMS | 测试模式选择 (TMS) | 输入 |
| 2 | TRSTn | 测试复位 | 输入 |
| 3 | TDI | 测试数据输入 | 输入 |
| 4 | TDIS | 目标断开连接 | 输出 |
| 5 | Vref | 目标电压检测,3.3V | 输出 |
| 6 | <无引脚> | 无引脚/键 | |
| 7 | TDO | 测试数据输出 | 输出 |
| 8 | GND | 接地 | |
| 9 | RTCK | 测试时钟返回 | 输出 |
| 10 | GND | 接地 | |
| 11 | TCK | 测试时钟 | 输入 |
| 12 | GND | 接地 | |
| 13 | EMU0 | 仿真引脚 0 | 双向 |
| 14 | EMU1 | 仿真引脚 1 | 双向 |
| 15 | RESETz | 目标复位 | 输入 |
| 16 | GND | 接地 | |
| 17 | 开路 | ||
| 18 | 开路 | ||
| 19 | 开路 | ||
| 20 | GND | 接地 | |