ZHCUAW9A January 2023 – October 2025 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
EVM 支持两 (2) 个 22 引脚柔性(0.5mm 间距)连接器 [J16][J17],用于与摄像头模块连接。每个摄像头接口为摄像头提供 MIPI CSI-2 接口(4 通道)、时钟/控制信号和电源 (3.3V)。
为了能同时使用具有相同地址的摄像头模块,使用 I2C 多路复用器来选择每个摄像头。时钟/控制信号的电压电平可在 1.8V/3.3V 之间选择。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1/1A | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 3/2A | I2C_SDA | I2C 数据 # 1,多路复用器 0 | 双向 |
| 5/3A | I2C_SCL | I2C 时钟 #1,多路复用器 0 | 输出 |
| 7/4A | GND | 接地 | |
| 9/5A | CAM0_AUX | AUX (WKUP_GPIO0_88) | 双向 |
| 11/6A | CAM0_PWDN | Pwr-Dwn(IO 扩展器) | 输出 |
| 13/7A | GND | 接地 | |
| 15/8A | CSI0_D3_P | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输入 |
| 17/9A | CSI0_D3_N | CSI 端口 0 数据通道 3 | 输入 |
| 19/10A | GND | 接地 | |
| 21/11A | CSI0_D2_P | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 23 / 12A | CSI0_D2_N | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 25 / 13A | GND | 接地 | |
| 27 / 14A | CSI0_CLK_P | CSIPort 0 CLK | 输入 |
| 29 / 15A | CSI0_CLK_N | CSIPort 0 CLK | 输入 |
| 31/16A | GND | 接地 | |
| 33/17A | CSI0_D1_P | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
| 35/18A | CSI0_D1_N | CSI 端口 0 数据通道 1 | 输入 |
| 37/19A | GND | 接地 | |
| 39/20A | CSI0_D1_P | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 41/21A | CSI0_D1_N | CSI 端口 0 数据通道 0 | 输入 |
| 43/22A | GND | 接地 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|---|
| 1/1A | 电源 | 电源,3.3V | 输出 |
| 3/2A | I2C_SDA | I2C 数据 # 1,多路复用器 1 | 双向 |
| 5/3A | I2C_SCL | I2C 时钟 #1,多路复用器 1 | 输出 |
| 7/4A | GND | 接地 | |
| 9/5A | CAM1_AUX | AUX (WKUP_GPIO0_70) | 双向 |
| 11/6A | CAM1_PWDN | Pwr-Dwn(IO 扩展器) | 输出 |
| 13/7A | GND | 接地 | |
| 15/8A | CSI1_D3_P | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输入 |
| 17/9A | CSI1_D3_N | CSI 端口 1 数据通道 3 | 输入 |
| 19/10A | GND | 接地 | |
| 21/11A | CSI1_D2_P | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 23 / 12A | CSI1_D2_N | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 25 / 13A | GND | 接地 | |
| 27 / 14A | CSI1_CLK_P | CSIPort 1 CLK | 输入 |
| 29 / 15A | CSI1_CLK_N | CSIPort 1 CLK | 输入 |
| 31/16A | GND | 接地 | |
| 33/17A | CSI1_D1_P | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
| 35/18A | CSI1_D1_N | CSI 端口 1 数据通道 1 | 输入 |
| 37/19A | GND | 接地 | |
| 39/20A | CSI1_D1_P | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 41/21A | CSI1_D1_N | CSI 端口 1 数据通道 0 | 输入 |
| 43/22A | GND | 接地 |