ZHCUAW9 january 2023 AM68
专用的电源输入连接器是 USB Type C 连接器 [J22],支持 Power Delivery 3.0。输入可接受宽输入电压范围(5V 至 20V)。SK EVM 所需的确切功率在很大程度上取决于应用和连接的外设。表 2-1 中列出了推荐使用的电源。这些电源是 20V 类型 C 电源,能够提供高达 60W 的功率(3A 时为 20VDC)。所需的最低电源为 15W 电源(3A 时为 5VDC)。但是,5V 电源可能会限制处理器的处理能力以及外设数量。USB 外设需要 VBUS,根据其电源需求,5V 输入电源的电压降可能过大。因此,建议使用电压更高的电源。
市场上有许多 USB Type C 电源制造商和型号,不可能对每种组合都测试 SK EVM。
表 2-1 列出了已测试过 EVM 的一些推荐电源。
制造商 | 器件型号 | Digikey # |
---|---|---|
GlobTek, Inc. | TR9CZ3000USBCG2R6BF2 | 1939-1794-ND |
Qualtek | QADC-65-20-08CB | Q1251-ND |