ZHCUAU4B April 2019 – March 2023
ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 是用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC12DJ5200RF、ADC12DJ4000RF、ADC08DJ5200RF 和 ADC12DJ5200SE 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC12DJ5200RF 和 SE 是一款双通道、12/8 位 ADC,采样速率在双通道模式下高达 5.2 千兆样本/秒 (GSPS) 和 4GSPS,或在单通道模式下高达 10.4GSPS 和 8GSPS。ADC12DJ5200RF/SE、ADC12DJ4000RF 和 ADC08DJ5200RF 输出数据通过标准 JESD204C 高速串行接口进行传输。此评估板还包括以下重要特性:
为了提高信号路由质量,串行通道极性会与标准 FMC VITA-57 信号映射相反。信号映射和极性如表 8-1 所示。
图 1-1 EVM
方向使用 TSW14J57EVM 数据采集板可以快速轻松地采集来自 ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 板的数字数据。
TSW14J57EVM 不能用于使用 64b/66B 编码或串行速率高于 15Gbps 的 JMODES。
TSW14J57EVM 会采集高速串行数据,对数据进行解码并将数据存储在存储器中,然后通过 USB 接口将数据上传到连接的 PC 进行分析。PC 上的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件与硬件通信并处理数据。
通过在 HSDC Pro 软件中选择适当的硬件,TSW14J57 器件会自动配置为支持 ADCxxDJxx00RFEVM/SEEVM 的各种工作速度,但该器件可能不会覆盖 ADC 器件的整个工作范围。支持的串行数据速率为 1Gbps 至 15Gbps。