ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023 TPS543B22
在 U1 设计中,输出电压由 R63 (RFBT) 和 R60 (RFBB) 构成的电阻分压器网络进行设置。R60 固定为 10.0kΩ,从而将 FB 分压器电流大概设置为 50µA。要更改 EVM 的输出电压,必须更改电阻器 R63 的值。更改 R63 的值可以更改高于 0.5V 基准电压 (VREF) 的输出电压。特定输出电压的 R63 值可以使用方程式 1 计算。更改 R63 后,也可能需要更改前馈电容器 (C45)。
在 U2 设计中,有几种方法可用于设置输出电压。首先,跳线 J6 可用于选择选项,如表 2-1 所示。如果所需的输出电压不可用,则必须更换电阻器。对于低于 1.0V 的输出电压,TI 建议让 J3 保持开路并增大 R20。R20 变成了 RFBB,所需取值可通过方程式 2 计算获得,其中 RFBT 为 R7,即 10kΩ。对于高于 1.0V 的输出电压,可以通过更改 R16 至 R19 其中一个电阻器来更改跳线输出电压选项。可通过方程式 3 计算 RFBJ 电阻值,从而获得所需等效 RFBB 电阻。要将 J6 用于 3.3V 或更高的输出电压,必须将 R13 从 825Ω 降至 0Ω。
| 跳线设置 | 等效底部 FB 电阻器 (RFBB) | 标称输出电压 |
|---|---|---|
| 开路 | R20 = 10.0kΩ | 1.00 V |
| 引脚 1 短接至引脚 2 (1) | (R16 + R13)||R20 = 7.15kΩ | 1.20 V |
| 引脚 3 短接至引脚 4 | (R17 + R13)||R20 = 4.98kΩ | 1.50 V |
| 引脚 5 短接至引脚 6 | (R18 + R13)||R20 = 3.87kΩ | 1.80 V |
| 引脚 7 短接至引脚 8 | (R19 + R13)||R20 = 1.8kΩ | 3.3 V |