ZHCUAQ2B September 2022 – September 2023 TPS543B22
表 1-2 和 表 1-3 中提供了 TPS543B22EVM 性能特性的汇总。TPS543B22EVM 在 VIN = 4V 至 18V 的条件下进行设计和测试。除非另有说明,否则这些特性是在 VIN = 12V 且输出电压为 1.2V 的条件下得出的。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温 (25°C)。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN 电压范围 | 11.7 | 12 | 12.3 | V | ||
| 输出电压设定点 | 1.2 | V | ||||
| 输出电流范围 | VIN = 11.7V 至 12.3V | 0 | 20 | A | ||
| 输出上升时间 | 通过 Mode 引脚电阻器设置 | 2 | ms | |||
| 电流限值 | 通过 Mode 引脚电阻器设置 | 高 | ||||
| 开关频率 (fSW) | 通过 FSEL 引脚电阻器设置 | 2200 | kHz | |||
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIN 电压范围 | 4 | 12 | 18 | V | ||
| 输出电压设定点 | J3 短引脚 1 和 2 | 1 | V | |||
| 输出电流范围 | VIN = 4V 至 18V | 0 | 20 | A | ||
| 输出上升时间 | 通过 MODE 引脚电阻器设置,所有默认 J13 选项 | 2 | ms | |||
| 电流限值 | 通过 MODE 引脚电阻器设置,J9 短接引脚 1 和 2、3 和 4 或 5 和 6 | 高 | ||||
| 开关频率 (fSW) | 通过 FSEL 引脚电阻器设置,J7 短引脚 3 和 4 | 1000 | kHz | |||