ZHCUAQ2B September   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 准备工作
    3. 1.3 性能特性汇总
  5. 2配置和修改
    1. 2.1 输出电压
    2. 2.2 开关频率(FSEL 引脚)
    3. 2.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
    4. 2.4 可调节 UVLO
  6. 3测试设置和结果
    1. 3.1  输入/输出连接
    2. 3.2  效率
    3. 3.3  输出电压调节
    4. 3.4  负载瞬态和环路响应
    5. 3.5  输出电压纹波
    6. 3.6  输入电压纹波
    7. 3.7  与时钟同步
    8. 3.8  通过 EN 启动和关断
    9. 3.9  通过 VIN 启动和关断
    10. 3.10 启动进入预偏置
    11. 3.11 断续电流限制
    12. 3.12 热性能
  7. 4电路板布局布线
    1. 4.1 布局
  8. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  9. 6修订历史记录

负载瞬态和环路响应

图 3-7 和 图 3-8 显示了两种设计对负载瞬态的响应。电流阶跃为 0A 至 10A,电流阶跃压摆率为 1A/µs。电子负载用于提供直流 0A 负载,EVM 上的负载瞬态电路用于提供 10A 阶跃。VOUT 电压通过 TP10 和 TP29 分别为 U1 和 U2 测量。

当使用 TPS543B22EVM 中包含的负载瞬态电路时,针对所需的负载阶跃幅度缓慢增加函数发生器的振幅,然后针对所需的压摆率改变上升和下降时间。负载阶跃的电流可通过 ISNS 测试点进行感测。EVM 上的默认电阻器提供 66.66 A/V 的增益。通过该增益,10A 阶跃将在 ISNS 测试点产生 150mV 的电压。

注:

要将负载瞬态电路与 U1 一起使用,请将 R27 移至 R28。

图 3-9 和 图 3-10 显示了两种设计的环路特性。所示为 12V VIN 电压和 20A 负载的增益和相位图。

GUID-20230801-SS0I-ZBPJ-B593-QTBFL8N2NTPC-low.svg图 3-7 U1 瞬态响应
GUID-20230726-SS0I-5DN2-RJRW-RMRMS2HWP8JK-low.svg图 3-9 U1 波特图
GUID-20230801-SS0I-BPZW-FF1H-CWC3MTZD13QQ-low.svg图 3-8 U2 瞬态响应
GUID-20220830-SS0I-NFXW-Q9MR-FRHRB2HPPTNQ-low.svg图 3-10 U2 波特图